-
Značajke
EasyPact CVS linija proizvoda je jednostavan izbor za postizanje kvalitete i vrijednosti.
Linija EasyPact dizajnirana je tako da zadovolji standardne i najčešće primjene u malim i srednjim zgradama. EasyPact CVS prekidači imaju visoke performanse i isplativa rješenja koja su iznad standarda u ovom cjenovnom razredu.- Nazivna struja od 16 do 630 A
- Preklopni kapacitet od 25 do 50 kA pri 400 /415 V
- 3 i 4 puna verzija
- 2 veličine kućišta
- Termo-magnetska i elektronička zaštita
- Podesiva toplinska zaštita od 0,7 do 1 (TMD) ili 0,5 do 1 (elektronička) ovisno o nominalnoj vrijednosti zaštitne jedinice
- Uobičajeni pribor i pribor kompatibilan s ostalim linijama Schneider Electric kompaktnih prekidača
- Pogodno za izolaciju
- Diferencijalna zaštita s dodatnim Vigi modulom
- Dostupni su i izolatori sklopki
- U skladu s međunarodnim standardima: IEC 60947-2, CCC, EAC i drugi lokalni standardi
- Green Premium proizvod
Prednosti
- Projektanti - Proizvod u skladu s međunarodnim standardima IEC60947-2, zadovoljava zahtjeve glavnih zaštitnih funkcija.
- Proizvođači razvodnih ormara - Jednostavna instalacija. Samo 2 veličine kućišta do 630 A. Standardni unificirani pribor za cijelu liniju. Isplativo rješenje koje zadovoljava većinu zahtjeva projektanata i kupaca.
- Proizvođači strojeva (OEM-ovi) - Visoka izdržljivost i rad bez održavanja osiguravaju nesmetan rad stroja.
- Klijenti - Dobra vrijednost za novac, performanse i pouzdanost.
Primjene
Zaštita i upravljanje niskonaponskim instalacijama:
- Standardne primjene; industrija i zgrade
- Diferencijalna zaštita
- Zaštita motora
- Izolacijski prekidači
EasyPact CVS
Prekidači s lijevanim kućištem od 16 do 630 A
Prekidači s lijevanim kućištem (MCCB) s podesivim postavkama, od 16 do 630 A, idealni su za primjenu u malim i srednjim zgradama.