-
Značajke
APC NetShelter je višefunkcijsko kućište poslužiteljskog ormara projektirano temeljem povratnih informacija od kupaca iz različitih krajeva svijeta. Ta su kućišta dizajnirana na način da zadovoljavaju trenutačne trendove na tržištu informatičke opreme i prikladna su za različite vrste primjena, od zahtjevnih računalnih i mrežnih potreba do emitiranja i audio-video zahtjeva. S posebnim naglaskom na hlađenje, razvod napajanja, organizaciju kabela i nadzor okolnih sustava, kućišta NetShelter pouzdano su rješenje za ugradnju opreme ključne za izvršenje poslovnih zadataka.
Prednosti
Kompatibilnost- Kompatibilno sa sustavima ladičara marke Schneider Electric - Kompatibilno s brojnim dodatnim proizvodima za poslužiteljske ormare Schneider Electric za osiguranje stvaranja cjelovitog sustava poslužiteljskog ormara. Konfigurirajte vlastito rješenje poslužiteljskog ormara pomoću vodećeg portala u toj industrijskoj grani – Schneider Electric Design Portal – program za konfiguriranje rješenja za maleno informatičko okruženje zajedno s provjerama kompatibilnosti proizvoda i korisnim katalogom opreme drugih proizvođača kako biste lakše vizualizirali rješenje koje je idealno za vas.
- Integrirano s proizvodima InfraStruxure - Schneider Electric proizvodi za hlađenje, razvod napajanja i kabliranje savršeno rade s informatičkim kućištima te jamče kompletan sustav podrške za infrastrukturu.
- Univerzalni EIA-310 19 in, mogućnost ugradnje u poslužiteljski ormar je zajamčena - Univerzalni nosač za zajamčenu kompatibilnost s opremom od 19" sukladnom standardu EIA-310. Zbog jamstva povrata novca "Fits Like a Glove" možete biti sigurni da će sva oprema ugrađena u poslužiteljski ormar sukladna standardu EIA-310-E fizički pristajati u kućište NetShelter.
- Optimizirano za sustave za organizaciju kabela velikog kapaciteta - Kućišta NetShelter SX optimizirana su za upotrebu sa sustavima za organizaciju kabela visokog kapaciteta koji se pričvršćuju na vodilice za ugradnju opreme unutar kućišta, u ravnini s u-prostorima za ugradnju opreme, i omogućuju provođenje i organizaciju kabela kroz kanalice.
- Jednostavan odabir - Više ne morate provoditi sate odabirući i slažući na desetine dijelova za stvaranje jednog kućišta. Kod APC-a je to jednostavno jer je sve razrađeno do najsitnijih detalja i isporučuju se kompletna kućišta s jednim brojem dijelova.
- Otvori za pristup kabelima s unaprijed postavljenim četkicama - Veliki prorezi za pristup kabelima na krovu omogućuju pristupanje stropnim utorima za kabele. Dizajn donjeg dijela omogućuje neometan pristup kabelu jer je pod podignut. Krov ima otvore s trakama s četkicama koje su unaprijed postavljene na mjesta nagnuta prema prednjem dijelu kućišta kako bi se omogućilo provođenje kabela i dovod i zadržavanje zraka.
- Easily removable cable access roof - Roof can be removed with simple pull-pin hinges for access during equipment installation or even with cabling already in place and routed through the cable openings. Once removed the roof is reversible to reposition the larger cable openings for power distribution plugs and connectors.
- Bočni paneli do pola visine i opcija s trakama s četkicama za provođenje - Bočni paneli do pola visine s mehanizmom za brzo odvajanje smanjuju veličinu i težinu i omogućuje lakše rukovanje i pristup opremi. Bočni paneli mogu se zaključati pomoću ključa za vrata. Sada su dostupne opcije s bočnim panelom i ugrađenim otvorima i trakama s četkicama za provođenje kabela u ladice u istom redu pored, uz istodobno zadržavanje ispravnog protoka zraka.
- Vrata koja se brzo skidaju - Prednja vrata možete pomaknuti na suprotnu stranu ili zamijeniti sa stražnjim vratima. Vrata se jednostavno uklanjaju zahvaljujući izvedbi za jednostavno nadizanje.
- Perforirana prednja vrata sa zaobljenim profilom - Perforirana prednja i stražnja vrata omogućuju osiguravaju dobru ventilaciju poslužitelja i umrežene opreme. Perforirano područje prednjih vrata optimizirano je zaobljenim profilom za osiguranje većeg površinskog područja i kako bi perforirani dio prekrivao veću površinu i povećao svoj volumen.
- Enclosure adjustment tools and hardware provided - All enclosures are provided standard with hardware bag that includes hardware for mounting IT equipment and tools for simple enclosure adjustment.
- Equipment mounting rails integrate with patch cabling systems - Equipment mounting rails include zero U mounting holes beside the EIA 19" mounting space that allow the installation of Data Distribution Cable (DDC) patch systems without taking up any critical equipment U-space. AV and Networking enclosure designs do not include hole locations for integration of DDC cabling. Other 1U, 2U, and rear enclosure zero U options are available for use with these enclosures.
- Eyebolt support integrated into enclosure frame - Integrated eyebolt holes at the top of the enclosure frame allow the enclosure to be lifted for movement and enclosure placement using eyebolt lifting mechanisms. Refer to enclosure user documentation for detailed specifications on eyebolt requirements and enclosure weight limits.
- Ugrađeno električno uzemljenje - Krov, bočni paneli i prednja i stražnja vrata uzemljeni su do okvira kućišta. Na okviru se nalazi osam dodatnih umetaka za električno uzemljenje nalaze kako bi se osiguralo vanjsko uzemljenje.
- Load Capacity - A proven frame design, heavy-gauge mounting rails, and heavy-duty casters provide for a 3750 lb (1700 kg) static (levelling feet) and 2250 lb (1023 kg) dynamic (castor) load ratings (42U-52U). The 12U and 18U have a static and dynamic load capacity of 600 and 900 pounds (272/408kgs) respectively. Enclosures have been tested and approved to be combined with proper bolt down accessories to meet various seismic requirements. Check apc.com for product documentation for specific requirements
- Ugrađeni sklopni mehanički dijelovi koji pašu na kućišta različitih širina - Kućišta sadrže unaprijed ugrađene sklopne mehaničke dijelove za sklapanje kućišta u redu i jamče dodatnu stabilnost kućišta. Unaprijed ugrađeni sklopni mehanički dijelovi imaju rupe za priključivanje na kućišta pored u centrima od 600 mm ili 24 in, ovisno o izgledu poda.
- Niskoprofilni kotačići i prilagodljive nožice za poravnavanje odozdo ili odozgo - Kućišta se obično isporučuju s obje nožice za poravnavanje i kotačićima. Nožica za poravnavanje jednostavno se namješta odvijačem ili bušilicom i ne morate gurati ključ ispod nje.
- Dvostruka stražnja vrata - Dvostruka stražnja vrata omogućuju lakši pristup i servisiranje opreme ugrađene u stražnji dio poslužiteljskog ormara. Zahvaljujući dvostrukim vratima povećana je ukupna površina prostora. Potreban je razmak od samo 11 inča (279 mm) iza kućišta za krilno otvaranje vrata.
- Prilagodljive vodilice za ugradnju s čvrstim mehaničkim dijelovima i brzim poravnavanjem - Okomite vodilice za ugradnju mogu se namještati u rasponima od 1/4 in (6,4 mm) čime su pokrivene gotovo sve potrebe za ugradnju informatičke opreme. Značajka jednostavnog poravnavanja ugrađena u vodilicu za ugradnju kućišta i bočna kopča za brzu provjeru poravnanja bez upotrebe alata. U položaji označeni su brojevima sprijeda i straga za brzu ugradnju opreme.
- Enclosure assemble-to-order (ATO) options capable - The Enclosure ATO (Assemble-to-Order) options provide a level of customization for enclosure customers beyond the standard enclosure models. This customization is limited to the assembly of the enclosure itself and does not include additional enclosure mounted components. For example, the enclosure can be assembled without sides, doors, or without sides and doors. Check apc.com for enclosure size options and availability.
- Special packaging options for shipping rack with equipment pre-racked - Enclosures with shock packaging are standard enclosures with provisions in the packaging design and enclosure assembly for shipping the enclosures with equipment mounted inside. Extensive industry experience with the leading IT manufacturers and most recently certified with Cisco® for pre-racking and shipping Cisco Unified Computing Systems (UCS). Check apc.com for enclosure size options and availability.
- Unaprijed postavljenje stražnje kanalice za dodatnu opremu po čitavoj visini kućišta - Integrirana i prilagodljiva stražnja kanalica omogućuje ugradnju dodatne opreme bez upotrebe alata na različita mjesta u kućištu. Svaka kanalica ima dva pričvrsna okvira za ugradnju do 4 dodatne komponente kao što su PDU-ovi i okomiti organizatori za kabele. Kućišta od 1070 mm (42 in), 825 mm (32 in) i duboka kućišta i mrežna kućišta imaju dvije kanalice. Duboka kućišta od 1200 mm (48 in) imaju četiri kanalice. Kanalice se unaprijed ugrađuju tvornički na stražnji dio kućišta, ali mogu se pomaknuti na drugo mjesto na kućištu duž bočne kopče kako bi se kabeli organizirali tamo gdje je to najpotrebnije.
NetShelter SX Enclosures
Bogato opremljeno kućište optimizirano za jednostavnu ugradnju, organizaciju kabela, s razvodom napajanja i maksimalnim protokom zraka.
World's most versatile rack enclosure with over 1 million units sold!