-
-
Filtriraj po:
Resetiraj sve -
1 - 12 od 41 proizvoda -
-
Otkrij Galaxy VS
-
O Galaxy VS
Galaxy VS vrlo je učinkovit, modularan 20 do 150 kW (480 V), 10 do 150 kW (400 V) i 10 do 75 kW (208 V) trofazni UPS koji je lako implementirati te pruža vrhunske performanse za podatkovne centre i kritičnu infrastrukturu u komercijalnim i industrijskim postrojenjima.
Kompaktan dizajn, tehnologija visoke gustoće, redundancija N+1 i arhitektura otporna na kvarove povećavaju dostupnost, operativnu učinkovitost i zaštitu od kritičnog opterećenja te istovremeno smanjuju TCO. Zahvaljujući patentiranim tehnologijama, ovaj UPS pruža do 97 % učinkovitosti u načinu rada s dvostrukom pretvorbom i do 99 % u načinu rada ECOnversion, što odgovara 66 % većoj uštedi energije. -
Ključne različitosti napajanja Galaxy VS
Fleksibilnost baterije jedna je od glavnih prednosti Galaxy VS: Galaxy ormarići za litij-ionsku bateriju omogućuju dulji vijek trajanja baterije i veću toleranciju temperature od klasičnih baterijskih rješenja. Pametne modularne baterije integrirane u ormarić UPS-a optimiziraju otisak i osiguravaju da kritična opterećenja imaju visoko predvidiva vremena rada.
Sa svojim robusnim modularnim dizajnom, vrhunskom učinkovitošću, skalabilnošću i opcijama zamjene uživo, Galaxy VS idealna je okosnica za tvoju kritičnu infrastrukturu.
Prednosti
Ključne komponente sustava izrađene su kao moduli za brže servisiranje i toleranciju kvarova. Dostupne opcije N+1 redundancije, skalabilnosti i zamjene uživo.Učinkovitost od 99 % u načinu rada ECOnversion™
Povrati svoje početno ulaganje u roku od dvije do tri godine kroz uštedu energije UPS-om koji omogućuje učinkovitost do 99 % u načinu rada ECOnversion, što je jednako uštedi od 66 % na potrošnji električne energije, uz zadržavanje zaštite opterećenja na maksimalnoj razini. -