Croatia

Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

 

TeSys D

Motorski sklopnici od 9-150A

Sklopnici za promjenu smjera ili direktno pokretanje do 75 kW/400 V i 250 A/AC1

kontaktni blok od 9 do 38 A, s vijcima, LC1D09 do D38
      • 125 products available

        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda LC2D09BD Schneider Electric

          LC2D09BD

          REVERZIBILNI SKLOPNIK 575 VAC 9 A IEC
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda LC2D09B7 Schneider Electric

          LC2D09B7

          REVERZIBILNI SKLOPNIK 575 VAC 9 A IEC
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda LC2D09P7 Schneider Electric

          LC2D09P7

          reverzibilni sklopnik TeSys D–3P (3 NO)–AC-3–<= 440 V 9 A–Zavojnica 230 V AC
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda LC2D12E7 Schneider Electric

          LC2D12E7

          REVERZIBILNI SKLOPNIK 575 VAC 12 A IEC
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda LC2D09E7 Schneider Electric

          LC2D09E7

          REVERZIBILNI SKLOPNIK 575 VAC 9 A IEC
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda LC2D25E7 Schneider Electric

          LC2D25E7

          REVERZIBILNI SKLOPNIK 575 VAC 25 A IEC
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda LC2D09BL Schneider Electric

          LC2D09BL

          REVERZIBILNI SKLOPNIK 575 VAC 9 A IEC
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda LC2D25P7 Schneider Electric

          LC2D25P7

          reverzibilni sklopnik TeSys D–3P (3 NO)–AC-3–<=440 V 25 A–Zavojnica 230 V AC
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda LC2D32E7 Schneider Electric

          LC2D32E7

          REVERZIBILNI SKLOPNIK 575 VAC 32 A IEC
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda LC2D65AP7 Schneider Electric

          LC2D65AP7

          reverzibilni sklopnik TeSys D–3P (3 NO)–AC-3–<=440 V 65 A–Zavojnica 230 V AC