-
-
Filtriraj po:
Resetiraj sve -
-
-
Značajke
- Nazivne snage od 100 kVA do 15 MVA- Nazivni nivo izolacije do 36 kV- Nazivna frekvencija 50 ili 60 Hz- SN namotaji hermetički zatvoreni u smoli- Prethodno impregnirani NN namotaji- Toplinska izolacija klase F- Klase E3, C3, F1- Temperatura skladištenja do -60°C- Otpornost na visok nivo vlažnosti > 95 %- Prirodno hlađenje (AN) ili prisilno hlađenje (AF) na zahtjev- Za unutrašnju, odnosno vanjsku ugradnju na zahtjev (s kućištem)- Kućište sa stupnjem zaštite do IP44- Promjena prijenosnog omjera pod opterećenjem (OLTC) na poseban zahtjevPoseban dizajn:- Upotreba u ekstremnim uvjetima (asortiman TwincasT)
Dodatne veze
Galerija
-
Trihal
Suhi distributivni transformator do 15MVA - 36kV
Suhi transformatori od 160 kVA do 15 MVA s namotajima izoliranim epoksidnom smolom, do 36 kV