Acti 9 K60N 3P – 6 A – Krivulja B 6000 A
A9K01306
Ekološka učinkovitost proizvoda Saznaj više
Specifikacije
Namjena uređaja | Distribucija |
---|---|
Opseg | Acti 9 |
Naziv proizvoda | Acti 9 K60 |
Vrsta proizvoda ili dijela | Minijaturni prekidač |
Skraćeno ime uređaja | K60N |
Opis polova | 3P |
broj zaštićenih polova | 3 |
[In] nazivna struja | 6 A |
Vrsta mreže | AC |
Tehnologija prekidne jedinice | Termalno-magnetsko |
Kod krivulje | B |
prekidna moć | 6000 A Icn 400 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1 |
kategorija korištenja | Kategorija A IEC 60947-2 |
prikladnost za izolaciju | Da EN/IEC 60898-1 |
Norme | EN/IEC 60898-1 |
Certifikati proizvoda | OVE VDE |
Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
---|---|
granica magnetskog prekidanja | 3...5 x In |
[Ics] nazivna prekidna moć | 6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz |
klasa ograničenja | 3 EN/IEC 60898-1 |
[Ui] nazivni napon izolacije | 440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1 |
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon | 4 kVEN/IEC 60898-1 |
indikator pozicije kontakta | Ne |
Tip upravljanja | Ručica |
Lokalna signalizacija | Bez |
Način montiranja | Fiksirano |
Pomoć za montažu | DIN nosač |
kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka | Donja strana dvostruki priključak (biconnect) |
9 mm vrhovi | 6 |
Visina | 81 mm |
Širina | 54 mm |
Dubina | 70 mm |
Masa proizvoda | 0,36 kg |
Boja | Bijelo |
mehanička izdržljivost | 20000 ciklus/a |
električna izdrđljivost | 20000 ciklus/a |
priključci - stezaljke | Tunel - stezaljke s doljnje strane) 0,5…35 mm² Krut Tunel - stezaljke gornji) 0,5…35 mm² Krut Tunel - stezaljke s doljnje strane) 0,5…25 mm² Fleksibilni Tunel - stezaljke gornji) 0,5…25 mm² Fleksibilni |
dužina skidanja izolacije | 14 mm vrh ili dno |
okretni moment zatezanja | 3,5 N.m vrh ili dno |
zaštita od curenja struje zemljospoja | Bez |
IP stupanj zaštite | IP20 u sukladnosti sa IEC 60529 |
---|---|
stupanj onečišćenja | 2 u sukladnosti sa IEC 60898-1 2 u sukladnosti sa EN 60898-1 |
Kategorija prenapona | II |
prilagođeno torpskim uvjetima | 2 IEC 60068-1 |
relativna vlažnost | 95 % 55 °C |
Radna visina | 0...2000 m |
Okolišna temperatura zraka pri radu | -25…70 °C |
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju | -40…70 °C |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 | PCE |
---|---|
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 | 1 |
Paket 1 Težina | 318,22 g |
Paket 1 Visina | 5,5 cm |
Paket 1 Širina | 7,5 cm |
Paket 1 Duljina | 8,5 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 | P12 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 | 384 |
Paket 2 Težina | 142,24 kg |
Paket 2 Visina | 45 cm |
Paket 2 Širina | 80 cm |
Paket 2 Duljina | 120 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 | BB1 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 | 4 |
Paket 3 Težina | 1,318 kg |
Paket 3 Visina | 8 cm |
Paket 3 Širina | 9 cm |
Paket 3 Duljina | 22 cm |
Jamstvo | 18 months |
---|