Power Module, 50 kW at 400/480V, 25 kW at 208V, for Galaxy V Ranges
GVPM50KD
Specifikacije
Prezentacija | A 50kW (400V or 480V) / 25kW (208V) power module compatible with the Galaxy VS 3-phase UPS. When the power module is installed, the UPS automatically detects the change. Available as a power module replacement, or for increased capacity for the Scalable Galaxy VS models. |
---|---|
Vrijeme isporuke | Uobičajeni rok isporuke unutar 2 tjedna |
Other Input Voltage | 400/480 V |
---|---|
Other Output Voltage | 400 V 480 V |
Nazivna snaga u Kw | 50000 W |
Nazivna snaga u VA | 50000 VA |
Visina | 130 mm |
---|---|
Širina | 432 mm |
dubina | 645 mm |
Masa proizvoda | 38 kg |
Maksimalna snaga koja se može konfigurirati (u vatima) | 50000 W |
---|
Okolišna temperatura zraka pri radu | 0…50 °C |
---|---|
Relativna vlažnost zraka | 0…95 % Bez kondenzacije |
Radna visina | 0...3000 m |
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju | -25…55 °C |
Relativna vlaga pri skladištenju | 10…80 % Bez kondenzacije |
Mjerna jedinica Paketa 1 | Db |
---|---|
Broj Jedinica u Paketu 1 | 1 |
Paket 1 Visina | 330 mm |
Paket 1 Širina | 780 mm |
Paket 1 Dužina | 580 mm |
Paket 1 Težina | 62 kg |