TeSys Deca contactor , 4P(4 NO) , AC-1 , <= 440V, 25 A , 250V DC standard coil
LC1DT25UD
Više se ne proizvodi od:30. ruj 2020.
Preporučene zamjene
Ekološka učinkovitost proizvoda Saznaj više
Dizajnirano za održivost
Transparentnost
RoHS/REACh
Održivost
Oznaka Green PremiumTM predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO2.
Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.
Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.
Učinkovitost dobrobiti
Bez žive
Informacije o RoHS izuzeću
Bez PVC-a
Certifikati i standardi
Direktiva EU RoHS
Sukladno
Propis RoHS za Kinu
Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava o očuvanju okoliša
WEEE
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil cirkularnosti
LC1DT25UD zamijenjeno je s: