

Unica – ozibna sklopka – 1–smjerno – 10 AX 250 V AC – 1 m – bijela
MGU3.101.18N
Ekološka učinkovitost proizvoda Saznaj više
Specifikacije
Ponuda proizvoda | Unica |
---|---|
Dekorativni program | Unica (standardni program) |
Vrsta proizvoda ili dijela | Sklopka |
Prezentacija uređaja | Mehanizam |
Tip tehnologije | Elektromehanički |
Funkcija sklopnika | Jednopolni jedan smjer |
Broj sklopki | 1 |
Namjena uređaja | Upravljanje rasvjetom |
Osigurana oprema | Unutranji priključak napajanja |
Nijansa boje | Cijela |
Nazivna struja | 10 AX |
---|---|
[Ue] nazivni radni napon | 250 V |
Vrsta mreže | AC |
Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
Električna izdrđljivost | 10000 ciklus/a |
Otpor izolacije | > 5 MOhm 500 V |
Jačina dielektrika | 2000 V |
Prekidna moć minimalnog tereta | 200 operacija 1,25 In i 1,1 Un, cos phi = 0,3 |
Dužina otvora kontakta | > 3 mm |
Aktuator | Tipka |
Broj modula | 1 modul |
Upravljačko svijetlo | LED Plavo 0.15 mA 15 °C |
Priključci | Bezvijčane stezaljke |
Poprečni presjek kabela | 0…2,5 mm² Krutkabel 0…2,5 mm² Fleksibilnikabel |
Materijal izrade | ASA + PC: Pokvro mehanizma |
Označavanje | Isključeno |
Način učvršćenja | Utisni |
Širina | 22,5 mm |
Visina | 45 mm |
Dubina | 34 mm |
Dubina ugradnje | 22 mm |
Masa proizvoda | 0,0195 kg |
Okolišna temperatura zraka pri radu | 25…35 °C |
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju | 0…50 °C |
Norme | LV directive EN 60669-1 EMC direktiva |
IP stupanj zaštite | IP20 |
---|---|
IK stupanj zaštite | IK01 |
Karakteristike okoliša | Alkohol UV otporan Izbjeljivač Benzin Ulje Tekući sapun Tekučina za čišćenje stakla Aceton |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 | PCE |
---|---|
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 | 1 |
Paket 1 Težina | 22,0 g |
Paket 1 Visina | 4,1 cm |
Paket 1 Širina | 6,4 cm |
Paket 1 Duljina | 6,7 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 | BB1 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 | 10 |
Paket 2 Težina | 298,0 g |
Paket 2 Visina | 4,6 cm |
Paket 2 Širina | 13,6 cm |
Paket 2 Duljina | 33,4 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 | S03 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 | 120 |
Paket 3 Težina | 4,063 kg |
Paket 3 Visina | 30 cm |
Paket 3 Širina | 30 cm |
Paket 3 Duljina | 40 cm |
Jamstvo | 18 mjeseci |
---|
Održivost
Green PremiumTM oznaka predstavlja predanost kompanije Schneider Electric u pružanju proizvoda koji imaju najbolje rezultate po pitanju ekološke prihvatljivosti u klasi.
Green Premium obećava sukladnost s najnovijim propisima, transparentnost o utjecaju na okoliš, kao i cirukularne proizvode i proizvode s malom emisijom CO2.
Učinkovitost dobrobiti
REACh, bez SVHC
Bez otrovnih teških metala
Bez žive
Informacije o RoHS izuzeću