Preskoči na glavni sadržaj
Croatia
Naši brendovi
Broj stavki u košarici je
0
Moji proizvodi
Broj stavki u košarici je
0
Moji dokumenti
Prijava/registracija
User name
Naši brendovi
Registrirajte se
Nabavite prilagođene alate i usluge za proizvode
Pristup obuci
Upravljanje slučajevima podrške
Stvaranje narudžbi i upravljanje njima (samo ovlašteni partneri)
Izrada računa
Prijava
Pročitajte o dodatnim
prednostima
0
broj dokumenata je
Cancel
Glavni izbornik
Proizvodi
Glavni izbornik
Softver
Glavni izbornik
Usluge
Glavni izbornik
Rješenja
Glavni izbornik
Za vlasnike doma
Glavni izbornik
Podrška
Glavni izbornik
Kompanija
Croatia
Naši brendovi
Moji proizvodi
Broj stavki u košarici je
0
Moji dokumenti
Broj stavki u košarici je
0
Prijava/registracija
opens in new Window
User name
Dobro došli na Schneider Electric web
Dobro došli na naše web stranice!
Ostani na ovom web-mjestu
Odaberi svoju lokaciju
Za povećanje prikaza, prijeđi preko slike
Vremenski relej - 0.1..10 s - tip A - 24 V AC/DC, 110..240 V AC - 1 C/O kontakt
RE8TA11BUTQ
Više se ne proizvodi od:
23. sij 2021.
Preporučene zamjene
RE8TA11BUTQ zamijenjeno je sljedećim asortimanom proizvoda:
Harmony
Timer releji
Harmony
vremenski releji za jednostavno upravljanje vremenom
Proizvodi: 69
Ili
RE8TA11BUTQ zamijenjeno je s:
1×
Vremenski relej s kašnjenjem uklopa – 1 s..100 sati – 24..240 V AC – 1 OC
RE17RAMU
RE8TA11BUTQ zamijenjeno je sljedećim asortimanom proizvoda: