Contattore iCT 4NA 40A comando 230÷240Vca

A9C20844

Corrente di esercizio nominale [Ie]:

Composizione contatto polo:

Tensione circuito di comando [Uc]:

168,25 EUR
notification_ok
Compatibile con carichi AC-7a: ideale per i motori di piccole dimensioni di commutazione remota
notification_ok
È ora possibile installare un contattore in quadro senza occupare troppo spazio
notification_ok
Resistenza fino a 100000 cicli: anche con 100 cicli di commutazione al giorno, il contattore durerà più di 5 anni
notification_ok
Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, ad esempio per il controllo di riscaldamento e ventilazione
notification_ok
Questo contattore iCT da 50 Hz permette il controllo manuale

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
22 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
65
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.