Interruttore magnetotermico iC60H 1P D 20A 10000A
A9F85120
49,95 EUR
Idoneità all'isolamento industriale secondo la norma CEI EN 60947-2
Combina la protezione da cortocircuito e da sovraccarico
Sistema VisiTrip per il rilevamento rapido di difettosità permettendo tempi di riparazione più brevi
Sistema VisiSafe per una maggiore sicurezza nella protezione dei circuiti
Possibilità di aggiungere ausiliari, monitoraggio remoto e protezione differenziale (Vigi)
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
14 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
54
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì