Blocco differenziale Vigi iC60 3P 63A 1000mA [s] Tipo A
A9V29363
350,50 EUR
Protezione delle installazioni contro i rischi di incendio
Idoneità all'isolamento secondo le norme EN/IEC 61009-1 e EN/IEC 61009-2-1
Facile da installare grazie alla progettazione standard dei terminali e alle indicazioni per il cablaggio
Conformità alle normative RoHS/Reach globali per proteggere la tua famiglia e l'ambiente
Lo sgancio per guasto è indicato da una spia meccanica rossa sulla parte anteriore
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
8 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
28
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì