Blocco differenziale Vigi iC60 4P 63A 300mA Tipo A

A9V54463

Numero di poli:

Sensibilità differenziale:

Tipo di protezione differenziale:

262,50 EUR
notification_ok
Protezione delle installazioni contro i rischi di incendio
notification_ok
Idoneità all'isolamento secondo le norme EN/IEC 61009-1 e EN/IEC 61009-2-1
notification_ok
Facile da installare grazie alla progettazione standard dei terminali e alle indicazioni per il cablaggio
notification_ok
Conformità alle normative RoHS/Reach globali per proteggere la tua famiglia e l'ambiente
notification_ok
Lo sgancio per guasto è indicato da una spia meccanica rossa sulla parte anteriore

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
8 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
28
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.