製品レンジ
DINレール取付 産業用スイッチング電源
単相及び3相 100 V から 500 V に入力で 7W から 960W までの出力に対応した産業用スイッチング電源 0.3 から 40 Aまでの産業用アプリケーションに対応した安定化スイッチング電源対象 Modicon製品の表示 パネルマウント取付 産業用スイッチング電源
単相100V~240V(60W~240W)に対応したパネルマウントタイプスイッチング電源 量産機械に最適な 24V DCまたは12V DC 2.5~10A(60W~240W)に対応した安定化モードを搭載した汎用スイッチング電源です。パネルマウント取付、または、オプションの金具にてDINレール取付に対応します。対象 Modicon製品の表示 ベーシックパネルマウント取付 産業用スイッチング電源
単相100V~240V(30W~350W)に対応したパネルマウントタイプスイッチング電源 量産機械に最適な 24V DC 1.5~14.6A(30W~350W)に対応した汎用スイッチング電源です。パネルマウント取付、または、オプションの金具にてDINレール取付に対応します。対象 Easy Series製品の表示