工業用リモート機器で、効率を簡単に改善
3つのHarmonyリモート機器は、完全にカスタマイズ可能なデバイスで、軽工業の用途から重工業の用途まで対応し、ストップファンクションを内蔵しています。
・ワイヤレスで電池なしのプッシュボタン
・小工業用のリモートHarmonyポケット
・重工業を含む汎用産業用リモート機器
すべての製品で使用する無線周波数は、2.4GHzです。当社の工業用リモート送信機を、Harmonyシリーズの同じ受信器に簡単に関連付けることができます。ワイヤーを使用せずに、工業用設備をアップグレードし、移動性を、ストップ機能と屋外使用を含む、最も単純な要件から高度な要件に高めましょう。