Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

34424 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Compact NS > 630A

Compact NS > 630A - 34424

製品

34424 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Compact NS > 630A
Compact NS > 630A - 34424
製品

circuit breaker Compact NS800N - Micrologic 5.0 E - 800 A - 3 poles 3t

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    レンジ
    コンパクト
    製品群
    NS630b...1600
    製品コンポーネントタイプ
    配線用遮断器
    装置の略称
    Compact NS800N
    デバイス応用
    配電
    極の説明
    3P
    保護された極の説明
    3t
    ネットワークタイプ
    AC
    遮断容量コード
    N
    アイソレーション適用
    正しい 従い IEC 60947-2
    利用カテゴリ
    Category B
    トリップユニットの名前
    コントロールユニット 5.0 E
    トリップユニットの技術
    電子的な
    トリップユニットの定格
    800 A ( 50 °C )
    補足
    ネットワーク周波数
    50/60 Hz
    制御タイプ
    Rotary handle
    Toggle
    取付モード
    固定された
    取付補助
    Backplate
    上側の接続
    Front
    下側の接続
    Front
    [In] 定格電流
    800 A ( 50 °C )
    [Ui] 定格絶縁電圧
    800 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    [Uimp] 定格インパルス耐電圧
    8 kV 従い IEC 60947-2
    [Ue] 定格使用電圧
    690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    配線用遮断器 CT定格
    800 A
    遮断容量
    50 kA Icu  での 440 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    85 kA Icu  での 220/240 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    50 kA Icu  での 380/415 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    30 kA Icu  での 660/690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    40 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ics] 定格使用短絡遮断容量
    Ics 30 kA 660/690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    Ics 40 kA 500/525 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    Ics 50 kA 220/240 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    Ics 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    Ics 50 kA 440 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    auxiliary contact composition
    1 NO/NC
    機械的耐久性
    10000 回
    電気的耐久性
    2000 cycles IEC 60947-2 690 V In AC 50/60 Hz
    4000 cycles IEC 60947-2 690 V In/2 AC 50/60 Hz
    5000 cycles IEC 60947-2 440 V In AC 50/60 Hz
    6000 cycles IEC 60947-2 440 V In/2 AC 50/60 Hz
    局所信号
    Positive contact indication
    [Icw] 定格短時間耐電流
    19.2 kA
    トリップユニットの保護機能
    LSI
    保護タイプ
    瞬時短絡保護
    過負荷保護(長時)
    短時短絡保護
    長時調整タイプ Ir
    調整
    長時調整レンジ
    0.4...1 x In
    長限時調整レンジ
    9つの可調整セッティング
    [tr] ?????
    0.5...24 s 6 x Ir
    0.7...16.6 s 7.2 x Ir
    12.5...600 s 1.5 x Ir
    熱メモリ
    20 mn
    短間調整タイプ Isd
    9つの可調整セッティング
    [Isd] 短間調整タイプ
    1.5...10 x Ir
    短時間遅延調整タイプ
    Adjustable
    [tsd] 短時間遅延調整範囲
    0.02...0.5 s
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0.1...0.4 s I²t=on
    0...0.4 s I²t=off
    瞬時調整タイプ Ii
    調整可能
    瞬時調整レンジ
    2...15 x In
    オフ
    完全瞬時保護
    40 kA
    ゾーン選択インターロック ZSI
    と共に
    表示タイプ
    LCD display
    計測タイプ
    電力系
    高さ
    327 mm
    210 mm
    奥行き
    147 mm
    環境
    規格
    IEC 60947-2
    製品認証
    ASEFA
    ASTA
    power losses
    15 W
    IP 保護等級
    IP40 従い IEC 60529
    IK 保護等級
    IK07 従い EN 50102
    保護等級
    3 従い IEC 60947
    運転周囲温度
    -25...70 °C
    ストレージの外気温度
    -50...85 °C
    環境維持の提供
    持続可能な提供ステータス
    グリーンプレミアム製品
    RoHS (月日: YYWW)
    REACh
    製品環境プロファイル
    有効な
    製品寿命指標
    Need no specific recycling operations
    契約保証
    Warranty period
    18 months
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/11/29
    サイズ 39.7 MB
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    CIRCUIT BREAKER COMPACT
    日付 13/09/25
    サイズ 605.5 KB
    日付 13/09/25
    サイズ 846.5 KB
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 17/12/19
    サイズ 288.3 KB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/31
    サイズ 2.6 MB
    REACh宣言書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/12/27
    サイズ 0
    EU RoHS宣言書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/12/27
    サイズ 0
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。