Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

ラックPDU 2G、 metered、 ゼロU、 30A、 100-120V、 (24) 5-15R ツイストロック

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    説明
    APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーは Web、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これは InfraStruxure Central, Operations, Capacity, Energy EfficiencyといったAPCの集中管理プラットフォームにより機能が補足されます。
    モデル名
    ラックPDU 2G、 metered、 ゼロU、 30A、 100-120V、 (24) 5-15R ツイストロック
    付属
    インストールガイド , ラックマウント用取り付けブラケット , 安全ガイド , シリアルケーブル
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    日本
    出力
    定格出力電圧
    100V
    出力接続
    (24) NEMA 5-15R (Battery Backup)
    過負荷保護
    はい
    入力
    定格入力電圧
    100V
    入力周波数
    50/60 Hz
    入力形態
    NEMA L5-30P
    コード長
    3 メートル
    電源コードの数
    1
    Acceptable Input Voltage
    100-120 VAC
    最大入力電流(A)
    30 A
    負荷容量
    3000 VA
    仕様・寸法
    質量
    7.34 kg
    高さ
    1791.0 mm
    55.0 mm
    奥行き
    44.0 mm
    出荷重量
    9.15 kg
    梱包時の高さ
    2006.0 mm
    梱包時の幅
    165.0 mm
    梱包時の奥行き
    109.0 mm
    動作環境
    動作時の温度
    -5 - 45 °C
    動作時の相対湿度
    5 - 95 %
    動作時標高
    0-3000 メートル
    保管時の温度
    -25 - 65 °C
    保管時の相対湿度
    5 - 95 %
    保管時の標高
    0-15000 メートル
    規格/保証
    認証
    PSE
    保証
    2年間の交換サービス
    規制対応
    RoHS
    適合
    REACH
    REACH:SVHCを含まない
    バッテリ指示
    適合
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 日本語
    • ノルウェー語
    • クロアチア語
    • ギリシア語
    • エストニア語
    • オランダ語
    • デンマーク語
    • ラトビア語レット語
    • スロベニア語
    • セルビア語
    • リトアニア語
    • フィンランド語
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    APC Modular Power Distribution, Modular Power Accessories, and Rack PDUs: 208 and 415V Compatibility Chart (バージョン 6)
    Rack Power Distribution Unit (PDU) Pocket Guide (バージョン 2)
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Release Notes AP7XXXB, AP8XXX Rack PDUs AOS/APP V 6.6.4 (バージョン 4)
    Release Notes Metered and Switched (AP8xxx) Rack Power Distribution Unit (PDU) v6.4.0 (バージョン 8)
    Metered Rack Power Distribution Unit User Guide Firmware Version 6.6.4 (バージョン 8)
    Security Handbook Network Enabled Devices AOS V.6.5.X (バージョン 1)
    Security Handbook for APC Network Management Cards AOS v5.x.x (バージョン 1)
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    AP8832J - Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 30A, 100-120V, (24) 5-15R Twist Lock (バージョン 0)
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    NBK290818-E177299 PSE Approval Rack PDU (バージョン 0)
    日付 19/02/06
    サイズ 325 KB
    CCC Exemption Letter (バージョン 2)
    日付 19/02/07
    サイズ 4.4 MB
    PSE Approval Certificate for Rack Power Distribution Units JD60091859 (バージョン 0)
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Next Generation Rack Power Distribution Unit (PDU) Installation Instructions (バージョン 0)
    Rack Power Distribution Unit (PDU) Safety Information (バージョン 7)
    保証書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Metered Rack Power Distribution Unit AP88XX User Guide, Firmware Version 6.X.X (バージョン 1)
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。