Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

AP9562 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Basic Rack PDU

Basic Rack PDU - AP9562

AP9562 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Basic Rack PDU
Basic Rack PDU - AP9562

Rack PDU, Basic, 1U, 15A, 120V, (10)5-15

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    モデル名
    Rack PDU, Basic, 1U, 15A, 120V, (10)5-15
    付属
    インストールガイド , ラックマウント用取り付けブラケット
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    アングィラ , アンティグア・バーブーダ , アルゼンチン , アルバニア , バハマ , バルバドス , ベリーズ , バミューダ , ボリビア , カナダ , ケイマン諸島 , チリ , コロンビア , コスタリカ , キューバ , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , エクアドル , エルサルバドル , フォークランド諸島(マルビナス諸島) , グレナダ , グアテマラ , ガイアナ , ハイチ , ホンジュラス , ジャマイカ , 日本 , メキシコ , オランダ領アンティル諸島 , ニカラグア , パナマ , パラグアイ , ペルー , プエルトリコ , セントキッツ・ネイビス , セントルシア , セントビンセント・グレナディーン , 台湾 , トリニダード・トバゴ , アメリカ合衆国 , ウルグアイ , ベネズエラ , バージン諸島(米国)
    出力
    定格出力電圧
    120V
    最大出力電流
    15 A
    出力接続
    (10) NEMA 5-15R (Battery Backup)
    常時出力
    0
    入力
    定格入力電圧
    100V , 120V
    入力周波数
    50/60 Hz
    入力電流低減規制 (北米)
    12 A
    入力形態
    NEMA 5-15P
    コード長
    3.66 メートル
    電源コードの数
    1
    最大ライン電流(単相)
    0 A
    最大入力電流(A)
    15 A
    負荷容量
    1800 VA
    仕様・寸法
    質量
    2.5 kg
    高さ
    44.0 mm
    447.0 mm
    奥行き
    57.0 mm
    出荷重量
    3.64 kg
    梱包時の高さ
    70.0 mm
    梱包時の幅
    464.0 mm
    梱包時の奥行き
    229.0 mm
    動作環境
    動作時の温度
    -5 - 45 °C
    動作時の相対湿度
    0 - 95 %
    動作時標高
    0-3000 メートル
    保管時の温度
    -25 - 65 °C
    保管時の相対湿度
    0 - 95 %
    保管時の標高
    0-15000 メートル
    規格/保証
    認証
    METI Denan , UL規格リスト掲載 , cUL規格リスト掲載
    保証
    2年間の交換サービス
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/06/12
    サイズ 359.8 KB
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    AP9562 - Rack PDU, Basic
    日付 16/03/18
    サイズ 260.9 KB
    日付 16/03/18
    サイズ 346.6 KB
    パンフレット
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/06/08
    サイズ 2.5 MB
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/05/23
    サイズ 97.8 KB
    日付 18/11/21
    サイズ 172.2 KB
    ライフサイクルマニュアル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 17/03/01
    サイズ 266.7 KB
    製品環境
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    ePEP - Basic Rack PDUs
    日付 17/03/01
    サイズ 415.3 KB
    日付 17/03/01
    サイズ 415.3 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。