Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

APC Essential SurgeArrest、出力3つ、USB充電ポート3つ、100-125V

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    モデル名
    APC Essential SurgeArrest、出力3つ、USB充電ポート3つ、100-125V
    付属
    ユーザマニュアル
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    日本
    出力
    アウトレット数
    3
    コンセント形状
    日本用 2ピン
    入力
    入力電力
    1500 W
    入力周波数
    50/60 Hz
    入力形態
    日本用 2ピン
    コード長
    2 メートル
    サージ保護 / フィルタリング
    サージフィルタ
    540 ジュール
    EMI/RFIノイズ除去(100 kHz~10 MHz)
    40.0 dB
    ピーク電流ノーマル・モード
    36 kA
    制限電圧
    400
    仕様・寸法
    質量
    0.44 kg
    高さ
    36.0 mm
    132.0 mm
    奥行き
    132.0 mm
    出荷重量
    0.5 kg
    梱包時の高さ
    75.0 mm
    梱包時の幅
    140.0 mm
    梱包時の奥行き
    155.0 mm
    マスターカートンのユニット数
    10.0
    マスターカートンの外形寸法
    15.75 x 11.25 x 6.87 インチ
    マスターカートンの重量
    6.19 kg
    SCCコード
    1073130432181 8
    ホワイト
    パレット当たりのユニット数
    800.0
    動作環境
    動作時の温度
    0 - 40 °C
    動作時の相対湿度
    0 - 90 %
    動作時標高
    0-900 メートル
    保管時の温度
    -5 - 45 °C
    保管時の相対湿度
    0 - 95 %
    保管時の標高
    0-4500 メートル
    規格/保証
    認証
    PSE
    保証
    2年間 (製造者の責任による不具合)
    規制対応
    RoHS
    適合
    REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    PSE certificate for P3U3-JP (バージョン 0)
    日付 15/08/04
    サイズ 152.1 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。