**Galaxy VXL**
同クラス最小・最強の500~1250kW 3相UPS
Galaxy VXLGalaxy VXLの超コンパクトでモジュール式のUPSが、eConversion技術とクラス1保護により最大99%の効率を実現する仕組みをご覧ください。Live Swapは修理時間を短縮し、デジタルサービスは重要アプリケーションの回復力と効率性を最大化します。
Galaxy VXLは先進的なトランスレス電源モジュールを採用した新設計アーキテクチャを導入し、業界をリードする電力密度を実現。動的なAI負荷をサポートするのに最適でありながら、わずかなスペースで実現します。
Galaxy VXLのメリットを発見しよう
IT機器のためのより多くのスペース
従来モデルより70%少ないスペースで済みます。
安全な監視と管理
EcoStruxure IT データセンターインフラストラクチャ管理(DCIM)を活用します。
運用コストの削減
クラス1の電源保護機能を備え、eConversionモードでは最大99%の効率を実現します。
省エネルギーと持続可能性
従来モデルと比較して原材料の使用量が少なく、ライフサイクルCO₂排出量が31%削減されています。
平均修復時間を短縮
TÜV認証のLive SwapとEcoCareで問題を迅速に特定、診断、解決します。
メンテナンスの削減、稼働時間の増加
デジタルサービスおよびエコケア(利用可能な場合)によりサポートされています。
バッテリーの柔軟性
リチウムイオン電池との互換性を備え、信頼性の高い長寿命エネルギー貯蔵により稼働時間を延長し、総所有コスト(TCO)を削減します。
Galaxy VXL 3相UPSを60秒で解説 この60秒の動画を見て、必要な知識をすべて学びましょう。
3Dで見る Galaxy VXLを3Dでチェックし、そのユニークな機能とメリットについて学びましょう。
AI負荷耐性 AIワークロードの大きな変動にもかかわらず、安定した電力出力を維持する。
Galaxy VXLの主な特長
完全前面アクセス
モジュール方式
冗長性
Live Swap
耐障害性ファン
直感的なタッチスクリーン
効率モード
Galaxy VXLの主な特長
今すぐ比較
Galaxy VXとVXLGalaxy VX | Galaxy VXL | |
| 仕様 | ||
| 出力範囲 | 500~1500 kW | 500~1250 kW |
| パワーモジュール | 該当なし | 125 kW/3U |
| 力率1 | ||
| 0.5(先行)から0.5(遅行)の力率 | ||
| 短絡定格:100kA | ||
| 特長 | ||
| 設置面積(m²) | 4.5 | 1.2 |
| 並列処理可能 | ||
| 交流-交流変換効率 | 最大96.5% | 97%以上 |
クラウドとサービスプロバイダー施設
AIと高速化されたコンピューティング環境
大規模および超大規模データセンター
サービスプロバイダー施設における商業および産業クラウド
すべての仕様を1ページにまとめました この製品のユーザーガイド、データシート、技術情報のすべてにアクセスする。
ソフトウェアとファームウェア すべてのソフトウェアリリース、データライブラリ、およびクイックフィックスについて理解を深めましょう。