持続可能な鉱業、鉱物、金属のデジタル統合オペレーション
鉱業、鉱物、金属業界向けEcoStruxure™は、デジタル統合された電力とプロセスを通じて、社会的許可の確立、ステークホルダーの収益とコミュニティの進捗の最大化、持続可能で効率的かつ責任ある鉱業、鉱物、金属事業の構築を支援します。シュナイダーエレクトリックの戦略的パートナーであるAVEVAとの協力のもと、鉱業、鉱物、金属業界向けEcoStruxure は統合デジタル環境を構築し、エネルギージャーニーを再定義してオペレーショナルエクセレンスとエネルギー効率を最大化し、プロジェクトのライフサイクル全体を通して生産とバリューチェーンのパフォーマンスを最適化します。
鉱業向けEcoStruxure
今日、デジタル統合された鉱業バリューチェーンが可能です。鉱業向けEcoStruxureソフトウェアは、プロセスオートメーション、分析、電化、マイクログリッドを統合した協調的なデジタル環境を構築します。
eガイドを読む金属業界向けEcoStruxure
緑のスチールや緑のアルミの到来は思ったより近い将来です。金属業界向けEcoStruxureソリューションは、デジタルアクセラレーションを通じて、生産性の向上とバリューチェーンの敏捷性を実現し、持続可能性を向上させます。
eガイドを読む
鉱物向けEcoStruxure
デジタル統合による効率的で持続可能なガラスとセメント。鉱物向けEcoStruxureソリューションは、電力とプロセスを統合し、収益性とグリーンガラス、セメント、建材事業に貢献します。
鉱業、鉱物、金属業界向けEcoStruxureソリューションを見る

持続可能な鉱業、鉱物、金属への移行を妨げるステークホルダーの期待に応えるサステナビリティ戦略:電化や再生可能エネルギーから統合オペレーションとプロセス最適化まで多岐にわたります。
鉱業、鉱物、金属業界向けのソフトウェア、サービス、製品を見る
- AVEVA Unified Operations Center
-

AVEVA Unified Operations Center
AVEVA Unified Operations Center AVEVA Production Management -

AVEVA Production Management
AVEVA Production Management AVEVA Planning and Scheduling -

AVEVA Planning and Scheduling
AVEVA Planning and Scheduling AVEVA Information Management -

AVEVA Information Management
AVEVA Information Management AVEVA Operations Control -

AVEVA Operations Control
AVEVA Operations Control AVEVA Advanced Process Control -

AVEVA Advanced Process Control
AVEVA Advanced Process Control EcoStruxure Resource Advisor -

EcoStruxure Resource Advisor
EcoStruxure Resource Advisor
-
受賞歴・表彰歴
製造実行システムに対するGartner* Magic Quadrant
AVEVAは、2022年にGartner Magic Quadrantで製造実行システム(MES)のリーダーに認定されました。シュナイダーエレクトリックの産業用ソフトウェアソリューションは、資源産業のサプライチェーン全体で価値、機敏性、持続可能性を推進することにより、優れたパフォーマンスの実現に役立ちます。
ソリューションを見る2022年のGartnerのサプライチェーン上位25社中で2位
シュナイダーエレクトリックは、Gartnerの2022年サプライチェーン賞のプロセスまたは技術革新部門で1位、2022年サプライチェーン・トップ25で2位を獲得したことを誇りにしています。シュナイダーエレクトリックの適応性の高いML主導の「自己修復」サプライチェーンは、パフォーマンス関連のパラメータを最適化することで1億ユーロ以上を節約します。
レポートのダウンロードVerdantix Green Quadrantリーダー:スマートビル向けIoTプラットフォーム2022
シュナイダーエレクトリックは、特にエネルギー管理、レポート作成、予測メンテナンス、小売ポートフォリオ管理において、持続可能性とスマートビルの進歩を実現する市場をリードするIoT機能を提供している点が評価されました。
詳細を見るPPA市場ソリューションプロバイダー
シュナイダーエレクトリックは、Guidehouse Insightsランキングでリーダーに選ばれました。電力購入契約(PPA)市場ソリューションプロバイダー。シュナイダーエレクトリックのNEO NetworkおよびZeigoプラットフォームは、信頼できるエキスパートやマーケティングインテリジェンスを利用して取引の決定を支援および迅速化することで、クリーンテクノロジーの購入プロセスを簡素化します。
-
NEO Networkの詳細 -
Zeigoプラットフォームの詳細を見る
-
IDCのWorldwide Distributed Energy Resource Management Systems
国際配電センター(IDC)は、シュナイダーエレクトリックを世界的な分散型電源管理システムのリーダーとして認定しています。
鉱業、鉱物、金属に関するお客様の導入事例を見る
南アフリカのBlack Rock
一元化された運用、バリューチェーンの統合、3つの個別の鉱山シャフト間の状況認識の向上により、データ品質とインシフト報告が90%まで改善されました。
詳細を見るフランスのSaint-Gobain
よりスマートなエネルギーの購入と効率的な使用に重点を置くことで、同社は大幅なコスト削減を達成し、最先端の持続可能なソリューションを提供するためのリソースを解放しています。
Saint-Gobainの事例を読む
鉱業、鉱物、金属におけるIoTに関する最新の洞察を見る
環境にやさしい採掘 – 鉱物加工における持続可能性への道
デジタル化によるElectricity 4.0が、包括的なエネルギー戦略と長期の脱炭素ロードマップの作成にどのように役立つかをご覧ください。
続きを読む
環境にやさしい鉄鋼 - 配電システムと電気アーク炉における関連する課題
新しい電気ベースの炉で化石燃料ベースの鉄鋼から電気エネルギーベースの鉄鋼に移行する際の課題の詳細をご覧ください。
続きを読む
環境にやさしいセメント – セメント製造における二酸化炭素排出量を削減するための主な戦略
セメント業界の未来が、脱炭素、エネルギー移行、新しいテクノロジーの採用、デジタル化を受け入れて、耐障害性、収益性、持続可能性を実現することにどのように依存しているかをご覧ください。
続きを読む
環境にやさしい鉄鋼 - Energy-as-a-Serviceは貴社に適していますか?
炭素集約型産業の排出量を削減するためのEnergy-as-a-Service戦略の詳細については、ホワイトペーパーをダウンロードしてください。
続きを読む
環境にやさしいガラス – 低炭素化ガラスへの道を進む
より環境に優しい未来を形作るために、積極的な一歩を踏み出す方法をご紹介します。
続きを読む
関連のある項目:
鉱業、鉱物、金属に関する最新の洞察
鉱業、ガラス、セメント、鉄鋼業界は、持続可能性、投資サイクルの短縮、従業員のシフトによって変化する瞬間を経験しています。最新のトレンドとテクノロジーをご覧ください。
ブログに移動エネルギーと持続可能性に関する新しいアイデア
鉱業、セメント、ガラス、金属の各企業が管理する要約したエネルギーと持続可能性のコンテンツ。
詳細を見る耐障害性オペレーション向けフィールドサービス
資産管理の豊富な経験を活用して、ビジネス価値と品質を向上させます。TCOを改善し、業務をデジタル化する方法をご紹介します。
詳細を見る稼働時間を最大化。デジタル化
デジタルサービスは、重要な資産メンテナンスの計画を改善するのに役立ちます。条件に応じたメンテナンスから予測メンテナンスまで、資産パフォーマンスを最適化する方法を選択できます
続きを読む責任を持って調達、生産される鉄鋼をお探しですか?
私たちも同様でした。そのため、当社はArcelorMittalと低炭素鋼に関する提携を行い、製品の環境への影響を削減しています。
発表を読む
*Gartnerは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、本利用規約では許可を得て使用されています。All rights reserved.
1.鉱業をより持続可能なものにする方法は?
採掘作業は、環境への影響を減らすために、責任を持って環境的に持続可能な方法で実施する必要があります。これを実現するには、デジタル化、鉱業向けのソフトウェアソリューション、鉱業IoTソリューションなどを含む鉱業ソリューションを開発する必要があります。
2.鉱山のデジタル化とは何ですか?
鉱山のデジタル化とは、デジタルまたはコンピューター化されたシステムまたはデバイス、鉱業業界のソフトウェアソリューション、およびデジタル化されたデータを使用して、ビジネスの生産性を向上させ、鉱業慣行を変革するコストを削減することを指します。地雷をスキャンする利点は次のとおりです。
a) スマートマインの作成と運用コストの削減
b) 運用資産の効果的な監視
c) 鉱業ソフトウェアソリューションを活用する
d) 効率的な水管理
e) 運用の自動化またはマイニングIoTソリューションの統合
f) 労働力の安全の確保
g) データセキュリティを確保する
h) 運用資産の監視
3.デジタルイノベーションはどのようにして鉱業の生産性を向上させることができますか?
デジタルイノベーションとIoTベースのマイニングソリューションは、マイニングの生産性を劇的に向上させることができます。シュナイダーエレクトリックは、新世代のプロセス自動化システムであるEcoStruxureに基づいて、最高のマイニングソリューション、金属ソリューション、ミネラルソリューション、セメントソリューションを提供しています。EcoStruxure for Mining Solutionsは、デジタルトランスフォーメーションを活用するように設計されたIoT対応のアーキテクチャです。これには、アプリ、分析、サービス、IoTネットワークによるエッジ制御、および接続された製品が含まれます。
同様に、金属業界向けのEcoStruxureは、金属業界でデジタルトランスフォーメーションを活用するための堅牢なアーキテクチャであり、金属ソフトウェア、接続製品などが含まれています。マイニングソフトウェアとハードウェアの比類のないポートフォリオ、マイニングと金属ソリューションの相互運用性、金属産業ソフトウェア、クラウドまたはオンプレミスを介したデータアクセス性により、マイニングソリューションはユニークで堅牢になっています。
これらのIoTベースのマイニングソリューションは、次の利点を活用するため、マイニングの生産性を大幅に向上させることができます :
a) データ、計算能力、接続性
鉱山のデジタル化、多数のセンサーの物理オブジェクトへの統合、鉱業ソフトウェアまたはアーキテクチャの使用、およびマシン間の通信を分析および促進するための大量のデータの生成により、ますますアクセスしやすくなっています。さらに、スマートグリッドはエネルギー消費量も報告します。
b) 鉱業向けのIoTソリューション : 分析とインテリジェンス
分析の進歩から機械学習まで、より優れたデータ統合技術により、データセットが将来のイベントの収益性に関する洞察に変換されています。