Характеристики
Материал шин: Al
Количество фаз: L+N+PE, 3L+N+PE
Степень защиты: IP55
Номинальное напряжение: 230-400 В
Номинальный ток: 25/40 А
Длина секций: 2 и 3 м
Отводные блоки: 10, 16 А
Интервалы отводов: 500/1000/1500 мм
Корпус: Оцинкованная сталь, покрытая лакированной краской
Цвет: белый RAL 9003
Изоляция: Полиэфирная, без галогенов
ПО для конфигурирования: Canbrass
Стандарты: МЭК 61439-6, МЭК 61439-1