Produktų grupės
Enerlin’X FDM
Front display module for low voltage circuit breakers Enerlin’X FDM allows you to locally monitor and control your low voltage (LV) circuit breaker. The front display module can be mounted accordingly for comfortable interaction and monitoring. It can be used with Masterpact, PowerPact, Compact circuit breakers and Acti 9 Smartlink.Dalis EcoStruxureŽiūrėti produktusarrow2_left Enerlin'X IF
ŽĮ automatinių jungtuvų IFE eterneto sąsaja leidžia prijungti išmanųjį modulinį įrenginį (IMU) prie eterneto tinklo. Kiekvienas automatinis jungtuvas turi savo IFE ir atitinkamą IP adresą. Enerlin’X IFE, EIFE, IFM interfaces enables Masterpact, PowerPact, and Compact circuit breakers to be connected to an Ethernet or Modbus-SL networkDalis EcoStruxureŽiūrėti produktusarrow2_left Enerlin'X IO
ŽĮ jungtuvų IO (įvestis/išvestis) įrenginių modulis įeina į ULP sistemą su integruotomis eksploatacinėmis funkcijomis ir programėlėmis, skirtomis pagerinti įrangos poreikius. Enerlin’X I/O for LV circuit breakers is part of the ULP system with built-in functionalities. It can be used for various predefined and user defined applications with Masterpact, PowerPact, and Compact circuit breakers.Dalis EcoStruxureŽiūrėti produktusarrow2_left