PowerLogic Split Core Current Transformer - Type HJ, for cable - 0400A / 5A
METSECT5HJ040
Padalytų gyslų IEC srovės transformatoriai įvairiems pritaikymams
kompaktiškas dydis, tinkantis įvairių dydžių laidininkams
atogrąžų įvertinimas dėl atšiaurių aplinkos sąlygų
Gerai pritaikyta CT, nes tikslumo klasė yra geresnė nei vardinis tikslumas
supaprastintas montavimas, skirtas modifikavimui
Environmental Data
Environmental Data
Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai
56 kg CO2 eq.
Use Better
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono
Perdirbto kartono kiekis sudaro mažiausiai 70 % (50 % JAV). Kai kuriuose užsakymuose gali būti neperdirbtų kartono, kol baigsis atsargos.
Ne
Use Again
Perdirbimo potencialas (%)
Perdirbamumo potencialas apskaičiuojamas remiantis TR62635 scenarijumi „Prancūzija – dalys susmulkintos“, atsižvelgiant į visų produkto dalių ir medžiagų perdirbamumą. Mes supratome, kad tai ne visada leidžia palyginti su kitų konkurentų pasiūlymais rinkoje, todėl laukiame, kol 2026 m. pabaigoje bus paskelbtas bendras standartas.
78
Atsiėmimas
Ar produktas įtrauktas į visuotinę grąžinimo programą. Kai kurie produktai gali būti įsigyti kai kuriose geografinėse vietovėse, prašome patikrinti, ar jie yra jūsų šalyje.
Taip