Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

 

Seismisko un atomstaciju apstākļiem

Spacial SF & S3D korpusi

Korpusi paredzēti projektiem seismiskās aktivitātes zonās, sniegums sasniedz UBC (Uniform Building Code) zona 4

Seismisko un atomstaciju apstākļiem
  • Produkti no A līdz Z

    Schneider Electric piedāvā plašu zemsprieguma pret zemestrīcēm noturīgu uz grīdas un sienas uzstādāmu skapju sēriju. Spacial sērijas sniedz atbildi uz katrām projektu prasībām dažādām seismiskā riska zonām.

    Spacial skapji seismiskajiem risinājumiem, sākot ar vājām un beidzot ar spēcīgām zemestrīcēm:

    Līdz UBC 3.zonai:

    o   Standard Spacial SF & SFP ir testētas, lai garantētu pareizu darbību seismiskā riska apstākļos.
            
    Līdz UBC 4.zonai:

     o  Spacial SF 5G: Zemsprieguma elektroenerģijas sadale līdz 3200 A.

    Līdz UBC 4.zonai (ļoti spēcīgas zemestrīces)

    Spacial SFP 5G, visi testi ir veikti saskaņā ar šādām tehniskajām  prasībām:

    - EDFCRT 91 C 112 00, Nuclear. EDF (Francijas Energopārvalde) tehniskā specifikācija.
    - IEC 60068-3-3
            
    Spacial S3D6G: 6 standarta modeļi & 59 pielāgoti izmēri, testēti ar 6G (pēc pieprasījuma).


    Schneider Electric piedāvā uz sienas uzstādāmu skapi, kas atbilst nukleārām prasībām:

    Nukleārie (K3) risinājumi :

    • Spacial S3D6GK3 atbilst līdz UBC 4.zonai

    • 6 standarta modeļi & 59 pielāgoti modeļi saskaņā ar RCCE 2012 (pēc pieprasījuma).

    • Pretpiesārņojuma pārklājums (atbilst CCTR 91C 03106)

    Visi testi ir veikti saskaņā ar šādiem tehniskajiem noteikumiem:

    - EDF CRT 91C 112 00,
    - Nukleārā EDF (Francijas Energopārvalde) tehniskā specifikācija
    - IEC 60068-3-3
    - K3 saskaņā ar RCCE 2012 prasībām



    Visi produkti

    Spacial SF & SFP 5G skapji:
    • Speciālās stiprības šķērsribas skapja sānos, kas garantē konstrukcijas mehānisko izturību
    • Speciāla fiksācijas sistēma, kas nepieļauj skrūvju atskrūvēšanos
    • Speciāli stieņi un rokturis, kas nepieļauj nejaušu durvju atvēršanos spēcīgas vibrācijas apstākļos
    • Speciāls,  pastiprināts paliktnis

    Spacial S3D6G & S3D6GK3 skapji:        
    • Metāla loksnes biezums 2mm (Kabeļa blīvējuma plātnes biezums 1,5 mm)
    • Pastiprināta montāžas plātne
    • Plats stiprināšanas uz sienas balsts  
    • Pastiprināta slēgšanas sistēma

    Visi produkti

    Spacial SF & SFP 5G:
    Industrija seismiskā riska zonās: Automatizācijas & kontrole, 19" elektronika, LV elektronerģijas saale. 
    Arī citas konfigurācijas iespējams sertificēt nukleāriem pielietojumiem

    Spacial S3D6G & S3D6GK3:
    Nozare & Infrastruktūra seismiskā riska zonās: Automatizācija & kontrole

    Spacial S3D6GK3:
    Atbildes uz Nukleārajām prasībām saskaņā ar RCCE 2012
Salīdzināt produktus: /