Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

 

Easergy T200I/T200E

Telekontroles interfeiss VS apakšstacijām

Tālvadības interfeiss vidsprieguma/zemsprieguma apakšstacijai

Easergy T200I/T200E
  • Produkti no A līdz Z

    Easergy T200I/T200E apvieno vienā ierīcē visas nepieciešamās funkcijas, lai varētu attāli vadīt vidsprieguma apakšstaciju:

    •  No 1 līdz 16 sadales iekārtu/automātisko slēdžu pārvaldību (T200I)
    • 4 sadales iekārtu/automātisko slēdžu pārvaldību (T200E)
    • Nepārtrauktu 24 vai 48 V strāvas padevi
    • Bojājuma vietas uzrādītāju
    • Strāvas mērījumus
    • Vidsprieguma tīkla rekonfigurācijas automatizācijas funkcijas
    • Lokālo displeju un vadību
    • Lielu protokolu katalogu: IEC 870-5-101 un 104, DNP3/DNP3 IP, Modbus/ModbusTCP un dažādus klienta protokolus
    • Dažādas pārraides sistēmas: Ethernet, RS232, Radio, PSTN, GSM, GPRS, privātās līnijas un citas

    Līgumiskās garantijas

    Periods : 18 mēneši



    Visi produkti

    Ieguvums, ko sniedz Easergy sērijas ekspluatācijas gaitā gūtāpieredze

    Pateicoties uzstādīšanas un ekspluatācijas vienkāršībai un šī izstrādājuma pielāgojamībai  — tas ir pieejams plašam SCADA sistēmu klāstam un visu veidu sakaru līdzekļiem — Easergy T200I/T200E ir risinājums, kas ļauj optimizēt vidsprieguma un zemsprieguma pazemes tīklu darbību.

    Visi produkti

    • Vidsprieguma apakšstacijas
    • Pazemes tīkli

    Galerija

    • Vidējā sprieguma sadale un automatizācija