-
-
Filtrēt pēc:
Atiestatīt visu -
1 produkti -
-
Funkcijas
Uz grīdas novietojami poliestera DIN skapji & piederumi
Visas detaļas izgatavotas no poliestera ar stikla šķiedras armējumu, izlietas ar karstās kompresijas tehnoloģiju, RAL7035 krāsa. Vienāds pārklājums visām virsmām. Izlieti fiksācijas punktu ieliktņi.
4 platumi atkarībā no drošinātāju izmēriem :
- 465mm priekš DIN00
- 590mm priekš DIN0
- 785mm priekš DIN1
- 1115mm priekš DIN2
Īpašības:- Aizsardzības klase IP43 ar iespēju palielināt līdz IP54.
- Skapis: 1 durvis 465, 590 un 795mm platumam; 2 durvis platumam 1115mm.
- 180º atveramas durvis ar maināmu atvēršanas virzienu.
- Centrālo daļu starp 2 durvīm var piestiprināt pie korpusa vai durvīm.
- Rokturis ar drošības atslēgu un 3 darbības punktiem.
- Kopējā izolācija atbilst II klasei.
- Triecienu izturība: IK10.
- Pašdzēsošs: HB40 klasifikācija un 960º testa izturība.
-
EcoStruxure dod jums iespēju attīstīties mūsdienu digitālajā pasaulē. Pieņemiet izdevīgākus biznesa lēmumus ar mērogojamiem un savienotiem IT/OT risinājumiem.
Sazināties ar mums
Vai jums ir kāds jautājums, sūdzība vai arī vēlaties dalīties ar mums iespaidos, lai uzlabotu savu sadarbību ar Schneider Electric?BUJ
Ērti atrodiet savu meklēto atbildi un dalieties ar to, lietojot mūsu tiešsaistes BUJ pakalpojumu.Saņemt piedāvājumu
Mūsu enerģijas pārvaldības eksperti var palīdzēt Jums ieviest risinājumus Jūsu biznesam. Lai sāktu, sazinieties ar Schneider Electric jau šodien.Mūsu izplatītāji
Vienkāršs rīks, kā viegli atrast jūsu tuvāko Schneider Electric izplatītāju.Produktu dokumentācija un programmatūras lejupielādes
Aplūkojiet mūsu resursu sadaļu un atrodiet visizdevīgākos rīkus un dokumentus attiecībā uz visiem mūsu produktiem.