Ugunsbīstamības noturība pēc kvēlojošas stieples metodes: 960°C
Noturība:
Ārējā mehāniskā izturība: IK 08,
Noapaļota konstrukcija, kas par palielina izturību.
Modeļu klāsts:
20 izmēri no 74x74 līdz 341x291mm (ārējie izmēri)^
2 vāku tipi: - Necaurspīdīgs - Caurspīdīgs (sākot ar 138x93mm)
Vairāki vāku augstumi: - Zemie vāki: 10 un 20 mm - Augstie vāki: 40, 60 un 80 mm
Kopā 36 modeļi.
Aprīkojums: Eņģes, fiksēšanas skavas, kabeļu ievadi, DIN sliedes, montāžas plātnes, balsti un distanceri, spaiļu plāksnes, pretkondensācijas vārsts, savienošanas komplekts, speciālas formas skrūves, ātrās atvēršanas rokturi.
Look: Pelēka krāsa, RAL 7035.
Sertifikācijas: TÜV, SEMKO, DEMKO, UL.
Priekšrocības
Multifunkcionālas industriālās kārbas!
Sertifikācija saskaņā ar UL 508A.
Augsta izturība: IK08.
Augsta ūdensnecaurlaidība IP 66.
Trīs veidi, kā uz balsta piekārt kārbu.
Vairāki vāka dziļumi.
Daudzi modeļi ir lietojami kopā.
Vāks tiek fiksēts ārpus hermetizētās zonas ar 4 plastmasas skrūvēm ar rupju vītni.
Kārbas vākā un korpusā izvietotas vairāki stiprināšanas stieņi.
Plašs piederumu klāsts.
Vienkārša apstrāde un pielāgošana.
Pielietojums
Nelielu izmēru komponenšu aizsardzība, kurām nepieciešama minimāla iejaukšanās vai apkope.
Universāli pielietojumi, savienošanas kārbas, elektronisko karšu aizsardzība, jebkura tipa vide. Pielietojumi, kur nepieciešama aizsardzība pret jebkādiem putekļiem vai šķidrām šļakatām, kas līdzīgas spēcīgiem viļņiem.
EcoStruxure™ Biznesam
EcoStruxure dod jums iespēju attīstīties mūsdienu digitālajā pasaulē. Pieņemiet izdevīgākus biznesa lēmumus ar mērogojamiem un savienotiem IT/OT risinājumiem.