EasyPact MVS sērija vienkārša uzticamas veiktspējas izvēle. Sērija piedāvā ideālu jūsu instalāciju iespēju līmeni no 800 līdz 4000 A, piedāvājot izturību un vienkāršu lietošanu, kas nepieciešama lielākajā pielietojumu skaitā. Īpašības:
Atbilst IEC 60947-2 &3
Viens rāmja izmērs visai sērijai
Icu=Ics=Icw (1 s) = 50 kA/ 65 kA nodrošina pilnu patērētāju slēdžu selektivitāti
Piemērots pielietojumiem līdz 690V
Inteliģenta nostrādes sistēmu ET sērija ar strāvas un sprieguma mērīšanu
Visi 4-polu slēdži ir aprīkoti ar regulējamām neitrāles aizsardzības ierīcēm
Augstas elektriskās& un mehāniskās izturības īpašības
Modulāra tipa priekšējās montāžas piederumi
Nodrošina drošību ar aizvēršanai gatavu kontaktu, vairākām bloķēšanas iespējām, drošības aizslēgiem utt.
Piemērots vara un alumīnija izvadiem
Klienta izvadu orientācijas maiņas elastība - horizontāla vai vertikāla un otrādi
Priekšrocības
Iegūsiet jums nepieciešamo veiktspēju ar a izmaksu efektīvām investīcijām un bez kompromisiem attiecībā uz kvalitāti:
Pilna selektivitāte nodrošina elektrosistēmas aizsardzības koordināciju, uzticamību un servisa nepārtrauktību.
Vienkārša izvēle, iegāde, uzglabāšana un uzstādīšana.
IEC atbilstība, starptautiski sertificēts piedāvājums, ko nodrošina Schneider Electric tiekšanās pēc kvalitātes
Pielietojums
EasyPact MVS jaudas slēdži ir ideāli piemēroti dažādiem pielietojumiem un ir paredzēti elektrosadale tīklu aizsardzībai un mērījumiem.
EcoStruxure dod jums iespēju attīstīties mūsdienu digitālajā pasaulē. Pieņemiet izdevīgākus biznesa lēmumus ar mērogojamiem un savienotiem IT/OT risinājumiem.