Merlin Gerin CT sērija ir piemērota izmantošanai visās zemsprieguma jomās no 40 līdz 6000 A.
Darbība: Primāro strāvu var izmērīt divējādi: CT, ļaujot plūst cauri primārajam CT ar primārā pievienošanu, izmantojot skrūvi un uzgriezni Priekšrocības:
plaša nominālu izvēle: no 40 līdz 6000 A
drošība: noslēdzams izolējošs korpuss
uzstādīšana: uz simetriskas DIN sliedes, uz montāžas plates, uz kopnes.
Priekšrocības
Pārliecinieties, vai jums nekā netrūkst! PowerLogic TC sērija ir pilnīgs klāsts, kas piemērots:
visiem strāvas mērījumiem no 40 A līdz 6000 A.
DIN sliede, slēpta montāža un kopnes instalācija
Pielietojums
CT strāvas transformatori nodrošina sekundāro strāvu (0-5 A), kas ir proporcionāla primārajā spolē izmērītajai strāvai. Tas nozīmē, ka tos var izmantot kombinācijā ar mērierīcēm (sadales skapju instrumentiem, kilovatstundu skaitītājiem, strāvas monitoringa ierīcēm utt.)
Galerija
EcoStruxure™ Biznesam
EcoStruxure dod jums iespēju attīstīties mūsdienu digitālajā pasaulē. Pieņemiet izdevīgākus biznesa lēmumus ar mērogojamiem un savienotiem IT/OT risinājumiem.