Produktu klāsti
Zelio Logic
Viedie releji vienkāršām automatizācijas sistēmām no 10 līdz 40 I/O (ievadizvadēm) Ērti lietojams Zelio Logic nodrošina reālu alternatīvu risinājumiem, kuru pamatā ir kabeļu loģika vai īpašas kartes.Daļa no ModiconSkatīt produktus Zelio Soft
Zelio Logic konfigurācijas programmatūra Zelio Soft programmatūra Zelio Logic viedajiem relejiem (SR2/SR3). Ietver programmēšanas programmatūru, pašapmācības moduli, pielietojumu bibliotēku un tehniskās instrukcijas.Daļa no ModiconSkatīt detaļas Modicon M221
Programmējams loģiskais kontrolleris vadu arhitektūrām Sasniedziet etalonu veiktspēju, vienlaikus palielinot rentabilitāti, izmantojot Modicon M221 PLC, vispilnīgāko kontrolieri jaunajā Modicon diapazonāDaļa no ModiconSkatīt produktus Modicon M241
Programmējams loģiskais kontrolieris veiktspējas prasīgām lietojumprogrammām Sasniedziet etalonu veiktspēju un iegulto kustību ar Modicon M241 loģisko kontrolieri, kas ir viskomunikablākais kontrolieris tirgū, pateicoties 5 iegultajiem sakaru portiemDaļa no ModiconSkatīt produktus Modicon M251
Programmējams loģiskais kontrolieris modulārām un sadalītām arhitektūrām Palieliniet elastību, vienlaikus ietaupot vietu savā skapī, izmantojot Modicon M251 loģisko kontrolieri modulārām un sadalītām arhitektūrām.Daļa no ModiconSkatīt produktus Modicon M262
IIoT gatavs loģikas un kustību kontrolieris veiktspējas iekārtām Modicon M262 kontrolieros ir iestrādāti rūpnieciskā lietu interneta (IIoT) protokoli un šifrēšana, lai nodrošinātu tiešu mākoņa savienojumu un digitālos pakalpojumus.Daļa no ModiconSkatīt produktus Modicon M258
42 līdz 2400 I/O 30% laika ietaupījums montāžā, elektroinstalācijā un nodošanā ekspluatācijāDaļa no ModiconSkatīt produktus