Produktu klāsti
RM AirSeT™
Gas Insulated Secondary Switchgear Ring Main Unit SF6 Free SF6-free Ring Main Unit for underground secondary distribution applications up to 24kVDaļa no SeT SeriesSkatīt detaļas RM6
Kompakta vidējā sprieguma gāzes izolācijas slēgiekārta līdz 24kV Ļoti uzticama elegāzes (SF6) izolācijas slēgiekārta sekundārajām sadales pielietojumamDaļa no SeT SeriesSkatīt produktus FBX
Ar gāzi izolēta tīkla slēgiekārta spriegumam līdz 24 kV -Daļa no SeT SeriesSkatīt detaļas Ringmaster
VS Kompaktā tīkla slēgiekārta (Ring Main Unit) līdz 13.8 kV Ļoti drošs gāzes izolatora sadales skapis pazemes sekundārajām sadales sistēmām. Izmantošanai telpās un ārpus telpām ar jaudu līdz pat 13,8 kVDaļa no SeT SeriesSkatīt detaļas DVCAS
Slēgiekārta transformatoru apakšstacijām vēja ģeneratoriem 36 kV sadales iekārtas transformatoru apakšstacijām vēja parkiemSkatīt detaļas