ION7550, wDispl, 10MB 256s, 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
M7550B0C0B6E0A0A
Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu2023. gada 30. maijs
Ieteicamais(-ie) aizstājējs(-i)
Vai
M7550B0C0B6E0A0A var tikt aizstāts ar jebkuru no šiem produktiem:
Ilgtspējības nodaļa
Green PremiumTM marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO2 produktiem.
Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.
Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.
ES RoHS direktīva
Atbilstīgs
Ķīnas RoHS regula
WEEE
Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Nepieciešams vairāk informācijas? Skatiet mūsu tehniskos Biežāk Uzdotos jautājumus (BUJ)!
Viegli atrast atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.
M7550B0C0B6E0A0A aizstāts ar šādu produktu grupu: