Velciet pāri attēlam, lai palielinātu
additionnal EMC input filter - 3-phase supply - 15 A
VW3A31404
Samaziniet elektrotīkla vadītās emisijas zem standarta IEC 61800-3 C1 vai C2 kategorijas robežām.
Palieliniet maksimālo motora kabeļa garumu atbilstoši IEC 61800-3 C3 kategorijai
IP20 un IP41 aizsardzības pakāpe
Plašs darba temperatūras diapazons no -10°C līdz 50°C
Ilgtspējības nodaļa
Green PremiumTM marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO2 produktiem.
Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.
Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.
Labklājības veiktspēja
Nesatur REACh SVHC
Nesatur toksiskus smagos metālus
Nesatur dzīvsudrabu
Informācija par RoHS izņēmumiem