Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Image

EPDU1132S-Easy PDU Switched Zero U 32A 230V 20-C13 & 4-C19 IEC309

Easy PDU Switched Zero U 32A 230V 20-C13 & 4-C19 IEC309

Fecha: 12 noviembre 2021 | Tipo: Technical Drawing
Idiomas: Inglés | Versión: V0
Subtipo: Dibujo típico
Referencia del documento: EPDU1132S_Easy_PDU_Switched_EN

Archivos

Nombre del archivo
EPDU1132S-Easy PDU Switched Zero U 32A 230V 20-C13 & 4-C19 IEC309.dwg
EPDU1132S-Easy PDU Switched Zero U 32A 230V 20-C13 & 4-C19 IEC309.pdf

¿Necesitas ayuda?

Comienza aquí

Encuentra respuestas ahora. Busca una solución por tu cuenta o conéctate con uno de nuestros expertos.

Comunícate con el centro de asistencia

Comunícate con nuestro equipo de Atención al Cliente para recibir más información, soporte técnico, asistencia con respecto a reclamos y más.

¿Dónde comprar?

Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.

 opens in new Window

Explora las preguntas frecuentes

Obtén las respuestas que necesitas en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con el tema.

 opens in new Window

Contacto de ventas

Inicia tu solicitud de ventas en línea y un experto se comunicará contigo.