¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Bloque de contactos XB4/XB5 y números de pieza del operador

Problema:
¿Cuáles son los números de pieza de los bloques de contacto para los operadores XB4, ZB4 y XB5 y ZB5?

Línea de productos:
Pulsadores Harmony

Entorno:
Pulsadores para Harmony XB4/XB5

Causa:
Selección de productos

Resolución:
Consulte las tablas siguientes:

Bloque de contactos complementario de tipo (con conexiones de terminales con abrazadera de tornillo)[4][5]

Descripción

Tipo de contacto

Número de catálogo

N.O.

N.C.

Bloques de contacto estándar single de tipo estándar, [6]adores [7]

1

—

ZBE101

—

1

ZBE102

Bloques de contacto estándar 6]7] de V224005

2

—

ZBE203

—

2

ZBE204

1

1

ZBE205

·Bloques de contacto especiales para conmutadores de baja potencia [8]

1

—

ZBE1016

—

1

ZBE1026

Interruptor de baja potencia

Entorno Dusty [8]
(IP5X, polvo de 50 µm)

1

—

ZBE1016P

—

1

ZBE1026P

Contactos escalonados

Obturación temprana

N.O.

1

-

ZBE201

Interrupción tardía

N.C.

—

1

ZBE202

Superposición

N.O.+N.C.

1

1

ZB4BZ106

Escalonado

N.O.+N.C.

—

2

ZB4BZ107


N.O = Normalmente Abierto
N.C = Normalmente Cerrado

[4]: Se encuentran disponibles componentes eléctricos con conexión mediante pines de tarjeta de circuito impreso. ·Consulte el Catálogo 9001CT001 para obtener más información.
[5]: Se encuentran disponibles componentes eléctricos con conexión por conector enchufable. ·Para obtener más información, consulte Catalog 9001CT0001.


[9]

Conexiones de terminales de resorte, contactos para aplicaciones estándar

Descripción

Tipo de contacto

N.O.

N.C.

Número de catálogo

Bloques de contactos

Único

1

-

ZBE1015

-

1

ZBE1025

Individual con
cuerpo/anillo de montaje

1

-

ZB4BZ1015

-

1

ZB4BZ1025

2

-

ZB4BZ1035

-

2

ZB4BZ1045

1

1

ZB4BZ1055

[9] Bloques adicionales, no se puede acoplar a la parte posterior de estos bloques de contacto o módulos de luz. Sin embargo, los bloques de contacto de terminales de resorte pueden montarse detrás de bloques de contacto de terminales de tornillo.
@media (prefers-color-scheme:dark) {.apath {fill: #fff}}
Improve
CtrlD

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: