¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Preguntas frecuentes sobre 3090SCCT

Línea de productos
3090SCCT

Medio ambiente
Transformador de corriente

Resolución
¿Cuál es la carga mínima necesaria para lecturas precisas?
Se requiere una carga del 10% de la carga máxima para saturar el TC.
Nota: Para los TC 3090SCCT enviados después de junio de 2017, Schneider Electric establece que la carga mínima requerida es del 5%.

Por ejemplo, un 3090SCCT124 con un máximo de 1200A requiere una carga de 120A para ser precisa.

Nota: El servicio de asistencia técnica no solucionará problemas de cargas inferiores al 10%.

¿Hay un 3090SCCT más pequeño que 200:5?
·No. Si se requiere mayor precisión, consulte las especificaciones del transformador de corriente de alta densidad (HDM), los números de pieza de la hoja de corte y los requisitos de los TC de núcleo sólido de la etiqueta High Density Metering (HDMCT).

¿Qué cable es positivo y negativo para el 3090SCCT?
X1, S1 o H1 es el cable positivo.
X2, S2 o H2 es el cable negativo.

Los transformadores de corriente SCCT modelo de Schneider Electric identifican el cable X1 como BLANCO y el cable X2 como NEGRO.

·Ver el video del transformador de corriente (TC), estándares de cableado del transformador de potencial (PT)para todos los estándares de cableado del 3090SCCT.

¿Dónde se puede encontrar la hoja de corte 3090SCCT?
·La hoja de corte para 3090SCCT se puede encontrar en la etiqueta¿Dónde puedo encontrar los transformadores de corriente Powerlogic SCCT, LVCT y ECT80200? . Icono

¿Pueden extenderse los conductores en el 3090SCCT?
Sí. ·Vea la longitud recomendada del cable para extender los transformadores de corriente (LVCT, SCCT) . Icono

¿Los 3090SCCT se venden por separado o en juegos?
Individualmente.

¿Los transformadores de corriente de la serie 3090SCCT están calificados para uso en exteriores?
N.º de interruptor. Vea la etiqueta "¿Los transformadores de corriente de la serie 3090SCCT tienen clasificación para uso en exteriores?" . Icono

¿Cuál es el número de pieza del 3090SCCT?
Número de piezaDescripción
3090SCCT022ID. DE NÚCLEO DIVIDIDO CT, 200 A, 1,25" X 1,51"
3090SCCT032ID. DE NÚCLEO DIVIDIDO CT, 300 A, 1,25" X 1,51"
3090SCCT043ID. DE NÚCLEO DIVIDIDO CT, 400 A, 2,45" X 2,89"
3090SCCT063ID. DE NÚCLEO DIVIDIDO CT, 600 A, 2,45" X 2,89"
3090SCCT083CT DE NÚCLEO DIVIDIDO, 800 A, 2,45" X 2,89"ID
3090SCCT084ID. DE NÚCLEO DIVIDIDO CT, 800 A, 2,45" X 5,50"
3090SCCT124ID. DE NÚCLEO DIVIDIDO CT, 1.200 A, 2,45" X 5,50"
3090SCCT164ID. DE NÚCLEO DIVIDIDO CT, 1.600 A, 2,45" X 5,50"
3090SCCT204ID. DE NÚCLEO DIVIDIDO CT, 2000 A, 2,45" X 5,50"
3090SCCT244ID. DE NÚCLEO DIVIDIDO CT, 2.400A, 2.45"X 5,50"

Notas de la:
  1. Para transformadores de corriente de núcleo dividido con clasificación para 2400A a 6000A, consulte la sección Transformadores de corriente de la norma FCL
  2. Para obtener cotizaciones, comuníquese con el departamento de ventas interno al 615-538-3845.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: