¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Placas de leyenda con grabado personalizado

Problema:
¿Cómo solicitamos una placa de leyenda personalizada?

Línea de productos:
Botones pulsadores e interfaz del operador

Entorno:
Botones pulsadores de 22 mm y 30 mm

Causa:
Selección de productos

Resolución:
Seleccione el estilo, por ejemplo, plástico o metal, tamaño y color de la placa de leyenda que desee. Solicite la versión de marcado especial del número de pieza de la placa de leyenda y especifique el marcado deseado con la orden en la hoja adjunta.
.
Tenga cuidado de no superar el número máximo de caracteres y líneas disponibles. Consulte la Guía de especificaciones para botones pulsadores o el Digest para obtener el número máximo de caracteres y líneas disponibles para cada placa de leyenda.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: