¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Están disponibles las bobinas de repuesto para los contactores LC1F115, F150, F185 y F225?

Problema:
¿Cuál es la bobina de reemplazo para los contactores LC1F?

Línea de productos:
Contactores Tesys F115-F225

Entorno:
Piezas de reemplazo de línea Tesys F

Resolución:
Sí, hay bobinas de repuesto disponibles.  Al seleccionar una bobina de repuesto, tenga en cuenta que las bobinas LX1 existentes tipo 50Hz o 60Hz no pueden utilizarse en contactores con imanes de revestimiento de Zinc. Se utilizarán los tipos de bobina LX9, LX4 y LXE junto con estos nuevos tipos de imanes. Todos los contactores nuevos fabricados con/sin bobina estarán únicamente con imanes con revestimiento de Zinc.

Para obtener más detalles, consulte el adjunto.

Seleccione uno de los siguientes según el requerimiento de tensión y frecuencia:

24 vca 50 hz = LX1FG024
24 vca 60 hz = LX1FG020
24 vca 40 - 400 hz = No disponible

48 vca 50 hz = LX1FG048
48 vca 60 hz = LX1FG040
48 vca 40 - 400 hz = LX9FG048

110 vca 50 hz = LX1FG110
110 vca 60 hz = LX1FG092
110 vca 40 - 400 hz = LX9FG110

120 vca 50 hz = LX1FG127
120 vca 60 hz = LX1FG095
120 vca 40 - 400 hz = LX9FG127

208 vca 50 hz = LX1FG200
208 vca 60 hz = LX1FG162
208 vca 40 - 400 hz = LX9FG200

220 vca 50 hz = LX1FG220
220 vca 60 hz = LX1FG184
220 vca 40 - 400 hz = LX9FG220

240 vca 50 hz = LX1FG240
240 vca 60 hz = LX1FG187
240 v ca 40 - 400 hz = LX9FG220

277 vca 50 hz = LX1FG264
277 vca 60 hz = LX1FG220
277 vca 40 - 400 hz = LX9FG260

380 v ca 50 hz = LX1FG380
380 v ca 60 hz = LX1FG316
380 v ca 40 - 400 hz = LX9FG380

415 vca 50 hz = LX1FG415
415 vca 60 hz = LX1FG340
415 vca 40 - 400 hz = LX9FG415

440 v ca 50 hz = LX1FG415
440 v ca 60 hz = LX1FG360
440 v ca 40 - 400 hz = LX9FG415

480 v ca 50 hz = LX1FG450
480 v ca 60 hz = LX1FG380
480 v ca 40 - 400 hz = LX9FG500

600 v ca 50 hz = LX1FG600
600 v ca 60 hz = LX1FG475
600 v ca 40 - 400 hz = no disponible

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más