¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cuáles son las ventajas de utilizar LC1D##A con terminales Everlink frente a LC1D## sin ellas?

Problema:
Tesys D terminales Everlink

Línea de productos:
Contactores y arrancadores IEC

Entorno:
Contactores de línea Tesys D

Resolución:
Más pequeño - Con un ancho de 55 mm desde 40 hasta 65 A, los arrancadores de motor TeSys ahorran espacio en los paneles de control. Los contactores de CA y CC tienen las mismas dimensiones generales.
Instalación sin cables - El sistema especial de barras de derivación múltiples permite el precableado de las conexiones de alimentación. Monte un arrancador de motor en un solo riel utilizando el sistema de barras en forma de S.
Aumente la confiabilidad: la nueva tecnología de borneros Everlink patentada de Schneider Electric aumenta la calidad del apriete compensando el aumento de los cables. Con el tiempo, los cables trenzados no utilizados se relajarán y migrarán. Everlink migra con él y reduce la necesidad de reapretar.
Mejora el desempeño: la continuidad del servicio se mejora mediante combinaciones probadas con alta capacidad de interrupción. La coordinación tipo 2 permite reanudar la operación más rápido después de un cortocircuito.

Zapatas Everlink



Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: