¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Se pueden instalar en campo bloqueos de llave o provisiones para bloqueo de llave para interruptores de seguridad de servicio general, de servicio pesado o de doble tiro?

Problema:
Características de diseño de productos

Línea de productos:
Interruptores de seguridad

Resolución:
Los interbloqueos de llave NO están disponibles para la línea de productos del interruptores de seguridad de servicio general.

Los interbloqueos de llave SÓLO están disponibles de fábrica instalados para los interruptores de seguridad de servicio pesado, 30 a 1200 A, NEMA 12 y 4X (acero inoxidable de 304 grados)
Los bloqueos de llave NO están disponibles para los interruptores NEMA 1, 3R, de fibra de vidrio o Krydon, y no hay provisiones para la instalación en campo en ningún interruptor de seguridad.

Los interbloqueo con llave SÓLO están disponibles en la fábrica instalados para los interruptores de seguridad de doble tiro, de 30 a 200 A, NEMA 12 y 4X(acero inoxidable de 304 grados).
NOTA:Los interbloqueos clave NO están disponibles para NEMA 1 o 3R. Los interbloqueos de llave NO están disponibles para ninguno de los interruptores de seguridad de doble tiro de 400amp y 600amp, los siguientes números de catálogo: DTU225, DTU225R, DTU325, DTU325R, DTU365, DTU365R, DTU365DS, DTU365DTU, DTU45 465R, DTU326, DTU326R, DTU426, DTU426R, DTU366, DTU366R, DTU366AWK, DTU466 y DTU466R