¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿El diseño actual de centros de carga de interruptores principales QO y Homeline tiene una clasificación de capacidad nominal de corriente de corto circuito de dos niveles o tres niveles según la norma UL?

Problema:
Características de diseño de productos

Línea de productos:
Centros de carga QO y HOMELINE

Entorno:
Valores nominales de las series de corriente de cortocircuito

Causa:
Aplicación

Resolución:
SCCR = Capacidad nominal de corriente de corto circuito
2T = Dos niveles
3T = Tres niveles
'22k-10k' = Segundo Nivel - Capacidad nominal de corriente de corto circuito principal (22k) a sucursal (10k)
'25-10 k' = Tercer Nivel - Capacidad nominal de corriente de corto circuito principal (25 k) a sucursal (10 k)


Sí, tiene capacidad nominal de corriente de corto circuito en 2T y 3T UL listados para los centros de carga QO y HOMELINE.
La capacidad nominal de corriente de corto circuito en 2T está ubicado en la etiqueta de la caja dentro del gabinete del centro de carga y la etiqueta de capacidad nominal de corriente de corto circuito en 3T está ubicada en la cubierta del centro de carga. Estas etiquetas mostrarán todas las clasificaciones capacidad nominal de corriente de corto circuito UL 2T y 3T adecuadas para una protección integral o remota (ascendente) con los interruptores derivados del centro de carga. También se adjunta un boletín de datos pdf (documento n.º 4100DB0301R03/14 ) para las clasificaciones de corriente de cortocircuito del centro de carga.

SCCR de dos niveles:
1) Los centros de carga del interruptor automático principal monofásico QO y Homeline suministrados con un interruptor principal QOM1-VH (125A máx.) o QOM2-VH (225A máx.) tienen una clasificación de '22k-10k' SCCR máximo estándar, como una capacidad nominal de corriente de corto circuito en 2T.

2) Los centros de carga del interruptor automático principal trifásico QO provistos con un interruptor automático principal QDL tienen una clasificación de '25k-10k' capacidad nominal de corriente de corto circuito Máxima estándar, como un SCCR 2T.
NOTA: El interruptor principal QDL instalado de fábrica puede reemplazarse por un interruptor principal QGL '65k-10k' SCCR o QJL '100k-10k' SCCR.



Schneider Electric Mexico

Documentos adjuntos
4100DB0301R0314.pdf [2.31 MB]