¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Hay ensamble del neutro disponibles para TODOS los interruptores de seguridad de servicio pesado? ¿Qué ensamble del neutro se utiliza con cada interruptor y cuáles son los datos de las zapatas de terminal?

Problema:
Características de diseño de productos

Línea de productos:
Interruptores de seguridad de servicio pesado

Resolución:
Todos los interruptores de servicio pesado aceptarán un ensamble de neutro sólido con algunas excepciones. CONSULTE la tabla de ensamble del neutro a continuación y seleccione el ensamble del neutro según el amperaje del interruptor.
NOTAS:
1) OBSERVE TODAS LAS NOTAS AL PIE ADECUADAS BAJO LA TABLA

2) UN ensamble del neutro NO PUEDE agregarse al H364DF y HU364DF (poliéster reforzado con fibra de vidrio NEMA 4X)
3) Para los interruptores de serie más antiguos, CONSULTE EL DIAGRAMA DE CABLEADO DEL INTERRUPTOR

Neutral table
[65] Para las series que no se muestran en la tabla, consulte el diagrama de cableado del interruptor
[67] Para los kits de ensamble de neutro sólido para el gabinete Krydon TM, consulte la Tabla 3.20 a continuación.
[68] Para los kits de ensamble de neutro sólido para armarios de fidelizador reforzado con fibra de vidrio, consulte la Tabla 3.19 a continuación.
[69] Los ensamble del neutro NO PUEDEN instalarse en interruptores de 4 ó 6 polos o interruptores receptables.
[70] Consulte el diagrama de cableado del interruptor o del resumen en línea actual para conocer la serie actual del interruptor de seguridad.
[71] Los siguientes interruptores F5-F6 de la serie 30 A utilizan SN0610 o SN0610C: H3612, H3612RB, H3612A, H3612AWK, HU3612, HU3612RB, HU312U 3612AWK.
[72] Para un ensamble del neutro al 200 %, solicite (2) kits de neutro SN20A y (1) kit de puente neutro SN20NI (ESTO SOLO SE APLICA A LOS INTERRUPTORES DE 200 A)
Neutral table 2