¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cuáles son los datos de las zapatas (calibre del cable) para TODOS los interruptores de seguridad de servicio general, con fusibles y sin fusibles?

Problema:
¿Cuál es el tamaño de los conductores para las zapatas de los interruptores de seguridad de servicio general?

Línea de productos:
Interruptores de seguridad de servicio general

Resolución:
A continuación se muestra una tabla de los datos de la zapatas para TODOS los interruptores de seguridad de servicio general Square D. La información a continuación también se encuentra en cada diagrama de cableado del interruptor.

NOTAS:
1) Los interruptores de 30 - 100 A son adecuados para conductor C de 60 o 75 decretos y los interruptores ALL de 200 - 800 A son adecuados para cables de 75 decretos.
2) No hay terminales alternativas para ninguno de los interruptores de seguridad de servicio general, excepto por lo siguiente:
Para 400 A o 600 A (EXCEPTO para el NEMA 3R de 400 A), el número de pieza del kit de zapata GD4060LK puede instalarse en campo. Este kit de zapatas aceptará (1) conductores de 1/0 - 600 kcmil o (2) 1/0 - 500 kcmil o (4) conductores de 1/0 - 250 kcmil por fase y
neutro.

Amperios

Conductores por fase

Rango de cables según la tabla NEC 312.6 AWG / KCMIL

Rango de cableado de zapata
AWG / KCMIL

30

1

12-6 Al o 14-6 Cu

12-6 Al o 14-6 Cu

60

1

12-3 Al o 14-3 Cu

12-2 Al o 14-2 Cu

100

1

12-1 Al o 14-1 Cu

12-1/0 Al o 14-1/0 Cu

200

1

6-250 Al/Cu

6-300 Al/Cu

400 NEMA 1

1 ó
2

(1) 1/0 -600 Al/Cu o
(2) 1/0 - 300 Al/Cu

(1) 1/0 -750 Al/Cu o
(2) 1/0 -300 Al/Cu

400 NEMA 3R

2

1/0 - 250 Al/Cu

(1) 1-600 Al/Cu o
(2) 1/0-250 Al/Cu

600

2

4-500 Al/Cu

4-600 Al/Cu

800

3

3/0 - 500 Al/Cu

3/0 - 500 Al/Cu