¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Video: ¿Cómo se instalan los kits de bloqueo eléctrico EIK1 o EIK2 en los interruptores de seguridad adecuados?

Problema:
Características de diseño de productos

Línea de productos:
Interruptores de seguridad

Resolución:
Los kits de bloqueo eléctrico EIK1 y EIK2 SOLAMENTE están diseñados para ser utilizados con los siguientes interruptores de seguridad de la serie F:
1) 100-200amp, función general, serie F, con fusible y sin fusible
2) 60amp, 240Vac, servicio pesado, serie F1 o F3, con fusible y sin fusible
3) 60amp, 600Vac, servicio pesado, serie F1, F3, F5 o F6, con fusible y sin fusible
4) 100-200amp, servicio pesado, serie F5-F6, 240Vca y 600Vca, con fusible y sin fusible
5) Interruptores de receptáculo de servicio pesado de 30 a 100 amperios, serie F5-F7, 600 Vca, con fusible y sin fusible
6) 30-200 amperios, servicio pesado, 4 y 6 polos, serie F5-F6, 600 Vca, con fusible y sin fusible
7) 30-100amp, doble tiro, serie F, 240Vca y 600Vca, con fusible y sin fusible

El video adjunto SÓLO sirve para complementar las INSTRUCCIONES que vienen con el kit. Asegúrese de leer las instrucciones y toda la información de seguridad a continuación que se encuentra en las instrucciones ANTES de trabajar en cualquier equipo eléctrico.

Debajo del video se encuentra una copia en formato PDF de las instrucciones completas.

Danger label

Asegúrese de desconectar TODAS las fuentes de alimentación del equipo y verificar que la alimentación esté desconectada usando un dispositivo detector de tensión nominal adecuado ANTES de trabajar en o con el equipo eléctrico.
Una vez que se hayan seguido todos los pasos de seguridad, comience la instalación del kit siguiendo los pasos de las instrucciones.

Estos pasos del 1 al 10 son para el montaje en cualquiera de los interruptores de seguridad de 30 a 100 amperios:
1) Asegúrese de que todas las fuentes de alimentación del interruptor estén apagadas.
2) Coloque el extremo del brazo de giro del enclavamiento (A, Figura 1) en la abertura del mecanismo (B, Figura 1) y Gire el enclavamiento (C, Figura 1) con el interruptor de resorte y el aislador (D, Figura 1) hacia la parte posterior del gabinete del interruptor.
3) Enganche la muesca del marco de enclavamiento (E, figura 2) debajo de la lengüeta en la caja del mecanismo (F, figura 2) y el orificio cuadrado en el marco de enclavamiento deberá encajar sobre el puesto cuadrado en la caja del mecanismo (figura 2).
4)· Presione el ensamble de interbloqueo plano sobre la caja del mecanismo, asegurándose de que el marco de interbloqueo se sienta contra la parte posterior del gabinete y el orificio de montaje del marco de interbloqueo (G, figura 3) se alinee con el orificio de montaje del gabinete.
NOTA: El ensamble de interbloqueo debe encajar firmemente en la caja del mecanismo como se muestra en la Figura 2
5) Si el gabinete no contiene un agujero de montaje, utilice el agujero de montaje en el marco de enclavamiento (G) como plantilla para marcar la ubicación y perfore un agujero de 11/64 pulg (4,32 mm) (n.º 17) en el gabinete.
6) Sujete y conecte a tierra el ensamble de interbloqueo con el tornillo de montaje autoenroscable (H, figura 3) y apriete el tornillo a 30 lbs-pulg (3,4 N-m).
7) Coloque la etiqueta de valores nominales de los contactos dentro del gabinete del interruptor cerca del ensamble de enclavamiento.
8) Conecte el circuito de control al interruptor de enclavamiento eléctrico y asegúrese de dirigir los cables de control para que no interfieran con el funcionamiento del interruptor.
9) Coloque la palanca de funcionamiento del interruptor en las posiciones de cerrado (ON) y abierto (OFF) para verificar el funcionamiento correcto. El interruptor debe cerrarse y abrirse normalmente.
10) Siga los pasos #9 en las instrucciones para volver a energizar el interruptor.

PARA EL MONTAJE EN UN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE SERVICIO GENERAL DE 200 AMP O DE SERVICIO PESADO, CONSULTE LAS PÁGINAS 3 Y 4, PASOS 1 A 8, DE LAS INSTRUCCIONES.