¿Qué clase de fusible usan TODOS los interruptores de seguridad de servicio general de 100A (por ejemplo, D223N, CH223N, D223NRB, CD223NRB, D323N, CD323N, CD323NRB y D323NRB)?
Problema:
Características de diseño de productos
Línea de productos:
Interruptores de seguridad de funciones generales
Entorno:
Fusibles
Causa:
Instalación
Resolución:
NOTA: Schneider Electric NO fabrica ni vende fusibles para interruptores de seguridad de servicio general o de doble tiro.
Los interruptores de seguridad de servicio general de 100 A aceptan fusibles de clase H o K como estándar. Para el diseño de las series F01 o F03, las opciones incluyen fusibles de clase R (instalación en campo del kit de fusibles clase R - RFK10). Con los fusibles de clase H o K instalados, el interruptor está listado por UL/CSA para usarse en sistemas con hasta 10,000 amperios simétricos RMS de corriente de falla disponible. Con fusibles de clase R (y kit de fusibles RFK10 instalado), el interruptor está listado en UL/CSA para su uso en sistemas con hasta 100,000 amperios simétricos RMS de corriente de falla disponible.
NOTA: NO UTILICE FUSIBLES DE ENLACE RENOVABLES EN LOS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD SQUARE D. El uso de fusibles renovables puede afectar negativamente la seguridad del usuario, perjudicar la confiabilidad y anular la garantía.