¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Qué clase de fusible aceptan TODOS los interruptores de seguridad de servicio pesado de 30 A, 600 Vca máx.?

Problema:
Función de diseño de productos

Línea de productos:
Interruptores de seguridad de servicio pesado

Resolución:
Todos los interruptores de seguridad de servicio pesado de 30 A, 600Vac máx. aceptan fusibles de clase H o K como estándar. Las opciones incluyen fusibles de clase R (kit de fusibles de clase R de instalación en campo) y fusibles de clase J (recolocar en campo el ensamble de la base de fusibles en la posición alternativa marcada en el gabinete). Con los fusibles de clase H o K instalados, los interruptores están aprobados por UL/CSA para su uso en sistemas con corriente de falla disponible de hasta 10 kA RMS. Con fusibles de clase R o fusibles de clase J instalados, los interruptores están aprobados por UL/CSA para su uso en sistemas con corriente de falla disponible de hasta 200 kA RMS.

NOTA:
NO UTILICE FUSIBLES DE ENLACE RENOVABLES EN LOS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD SQUARE D. El uso de fusibles renovables puede afectar negativamente la seguridad del usuario, perjudicar la confiabilidad y anular la garantía.