¿Cómo podemos ayudarte hoy?

INTERNO: Galaxy VX; filtros de aire usados en productos Galaxy VX

SÓLO INTERNO


Problema:
Galaxy VX: Filtros de aire utilizados en los productos Galaxy VX


Línea de productos:
Todos los productos trifásicos de Galaxy VX


Entorno:
Todos los modelos, Todos los números de serie


Causa:
Filtros de aire utilizados en productos Galaxy VX


Resolución:
A continuación se presenta una lista de los filtros de aire utilizados en los productos Galaxy VX

0J-0688 - (875-2207 x 3||875-2236 x 1)- Utilizado en la SKU siguiente

(1) Galaxy VX 250 kVA UL PC1.0||PC1.5||PC2.0
(1) GALAXY VX 750 kVA UL IOC
(1) GALAXY VX 1250 kVA UL IOC
(1) GALAXY VX 1500 kVA UL IOC


(875-2254A x 325J-0690) - utilizadas en los siguientes SKU

GALAXY VX MBC
Galaxy VX 750 kVA UL IOC



(875-2267A x 1||875-2268A x 3) utilizado en los siguientes SKU

(1) GALAXY VX 1000 kVA UL IOC
(1) GALAXY VX 1500 kVA UL IOC
(1) GALAXY VX 750 kVA UL IOC||MBC

Galaxy VX air filter compilation