¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Galaxy VX; Cliente, consultor o ingeniero busca el centro de gravedad (CoG) para los gabinetes de I/O y/o PC

Problema:
Cliente, consultor o ingeniero que busca el Centro de Gravedad (CoG) para los gabinetes de I/O y/o PC.


Línea de productos:
Galaxy VX


Entorno:
Todos los modelos, todos los números de serie


Causa:
Ninguna.


Resolución:
Los gabinetes tienen el siguiente CoG (Centro de gravedad)

  • GVX PC: X distancia 290 mm, Y distancia 930 mm, Z distancia 440 mm
  • GVX 750 kW IOC: Distancia X 590 mm, Y distancia 830 mm, distancia Z 390 mm
  • GVX 1000 kW IOC: distancia X 590 mm, distancia Y 830 mm, distancia Z 390 mm
  • GVX 1500 kW IOC: distancia X 1060 mm, distancia Y 970 mm, distancia Z 430 mm
  • GVXMBCR750: Distancia X 399,7 mm, Y 993 mm, distancia Z 471,5 mm


(X=ancho, Y=altura, Z=profundidad)